411
Kukamet
manual_toggle_clamps
Latch toggle clamps with c hook
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/latch_toggle_clamps_with_c_hook/411.prj},{NB=411 - 2},{SHA256=H5OtaKqNFKg4Kyf/G13mmf7Q0PWpe38jfZFNM+chi6c=},{INAME=411_2},{NAME=411_2},{MODELNO=411 - 2},{F1=1500},{F3=1800},{STROKE=35},{WEIGHT=210},{A=31.0},{B=43},{B2=47},{CMIN=45},{CMAX=60},{D=50},{E=12 - 18},{F=26,5 - 30,5},{F2=30,5 - 34,5},{G=26},{H=38},{H2=155},{J=9},{K=M6},{LMIN=200},{LMAX=215},{M=-},{N=6 x 9,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/411.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/411.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
STROKE
Thread length
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
411 - 2
411 - 2
1500
1800
35
210
31.0
43
47
45
60
50
12 - 18
26,5 - 30,5
30,5 - 34,5
26
38
155
9
M6
200
215
-
6 x 9,5
411 - 3
411 - 3
2000
2500
41
325
38.5
47
52
60
75
80
19 - 25
31,5 - 33
36,5 - 38
24
42
190
12
M8
255
270
-
7 x 10
411 - 4
411 - 4
3500
4000
55
860
50.0
77
84
75
100
130
30
49 - 58
56 - 65
40
61
253
16
M10
335
360
Ø 8,5
10,5 x 15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성