407244 - 90° (ADJ) MALE DIN L SERIES - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/407244.prj},{NB=A407244-1922},{CODE=A407244-1922},{FILENAME=A407244-1922_00},{F=M30x2-6g},{A=47,63},{B=22,23},{I=52},{I1=58},{L=50,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
L
[mm]
A407244-1218
A407244-1218
A407244-1918
A407244-1918
M26x1,5-6g
47,63
22,23
52
58
50,5
A407244-1922
A407244-1922
M30x2-6g
47,63
22,23
52
58
50,5
A407244-2528
A407244-2528
M36x2-6g
52,37
26,19
54
62
54,5
A407244-3235
A407244-3235
M45x2-6g
58,72
30,18
54
66
55,5
A407244-3842
A407244-3842
M52x2-6g
69,85
35,71
61
76
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
407255 - 90° (ADJ) MALE DIN S SERIES - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
C-SV - Straight bulkhead couplings
Conexa
04.11.2013
402196 - STRAIGHT MALEDIN L SERIES - SAE 3000PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
Adjustable elbow coupling with locking nut S-series - Whitworth tube thread...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성