402569 - STRAIGHT (ADJ) MALE BSPP - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/402569.prj},{NB=A402569-2526},{CODE=A402569-2526},{FILENAME=A402569-2526_01},{A=56},{F=G3/4-14 A GAS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
A402569-1226
A402569-1226
43
G3/4-14 A GAS
A402569-1926
A402569-1926
51
G3/4-14 A GAS
A402569-1933
A402569-1933
53
G1"-11 A GAS
A402569-2526
A402569-2526
56
G3/4-14 A GAS
A402569-2533
A402569-2533
58
G1"-11 A GAS
A402569-3233
A402569-3233
63
G1"-11 A GAS
A402569-3848
A402569-3848
70
G1"1/2-11 A GAS
A402569-5160
A402569-5160
80
G2"-11 A GAS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
402558 - STRAIGHT (ADJ) MALE JIC - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
401502 - SAE 6000 PSI SPLIT FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
FL3 90 ISO 12151-3 (ISO 6162-1) - SAE J 518 Flanges 3000 PSI
VOSS
13.03.2024
401513 - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
SM 1002-4 DIN 173 DIN 173 K and L Part 1 - Renewable drill bushing - Renewa...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
1800 - MJ-FLANGE Straight Code 62
Brennan Industries
28.01.2021
MFL6 90 ( SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - 6000 PSI for Hoses: DIN 2...
VOSS
13.03.2024
22.086 - Transition Elbow 90°
agru
15.09.2022
SAE flange halves, high pressure (6000 psi), single parts - Hole pattern te...
VOSS
11.04.2023
Straight flange coupling, single parts - With cutting ring flange connectio...
VOSS
11.04.2023
402536 - BRAZE OR WELD-ON SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
2SVA Schneidringe - Tube connection part, ISO 8434-1-CR
VOSS
11.04.2023
Straight flange studs, high pressure series (6000 psi), single parts - With...
VOSS
11.04.2023
402547 - BRAZE OR WELD-ON COUNTERPAD SAE 6000 PSI FLANGE METRIC THREAD
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성