402008 - STRAIGHT MALE JIC - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/402008.prj},{NB=A402008-2525},{CODE=A402008-2525},{FILENAME=A402008-2525_00},{J=1\"5/16-12 UN-2A},{A=52,37},{B=26,19},{C=11},{I=17},{I1=52}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
A402008-1212
A402008-1212
3/4-16 UNF-2A
38,1
17,48
9
14
41
A402008-1216
A402008-1216
7/8-14 UNF-2A
38,1
17,48
9
14
44
A402008-1220
A402008-1220
1"1/16-12 UN-2A
38,1
17,48
9
14
46
A402008-1916
A402008-1916
7/8-14 UNF-2A
47,63
22,23
11
15
47
A402008-1920
A402008-1920
1"1/16-12 UN-2A
47,63
22,23
11
15
49
A402008-1925
A402008-1925
1"5/16-12 UN-2A
47,63
22,23
11
15
50
A402008-2520
A402008-2520
1"1/16-12 UN-2A
52,37
26,19
11
17
51
A402008-2525
A402008-2525
1"5/16-12 UN-2A
52,37
26,19
11
17
52
A402008-2532
A402008-2532
1"5/8-12 UN-2A
52,37
26,19
11
17
54
A402008-3225
A402008-3225
1"5/16-12 UN-2A
58,72
30,18
11,5
21
56
A402008-3232
A402008-3232
1"5/8-12 UN-2A
58,72
30,18
11,5
21
58
A402008-3238
A402008-3238
1"7/8-12 UN-2A
58,72
30,18
11,5
21
61
A402008-3832
A402008-3832
1"5/8-12 UN-2A
69,85
35,71
13,5
24
64
A402008-3838
A402008-3838
1"7/8-12 UN-2A
69,85
35,71
13,5
24
67
SA402008-3825
SA402008-3825
1"5/16-12 UN-2A
69,85
35,71
13,5
24
62.5
SA402008-5138
SA402008-5138
1"7/8-12 UN-2A
77,77
42,88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
402019 - STRAIGHT MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
1966-61 - SAE Port Block 90° Elbow Code 61 - Flat Face
Brennan Industries
26.01.2021
1935-61 - Flat Socket Block Pipe Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
402240 - STRAIGHT SAE FLANGE 3000 PSI WITH BSPP FEMALE PORT
FOR Fittings
06.05.2024
402206 - STRAIGHT MALEDIN S SERIES - SAE 3000PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
402031 - BRAZE OR WELD-ON SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
1929-61 - SAE Port Block - Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1927-61 - NPTF Port Block - Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
28.01.2021
402305 - COUNTER FLANGE SAE 3000 PSI WITH BRAZE ON HOUSING FOR INCH TUBES
FOR Fittings
06.05.2024
402701 - STRAIGHT MALEDIN S SERIES - SAE 6000PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
402196 - STRAIGHT MALEDIN L SERIES - SAE 3000PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
9119ACS - Machine Adapter with Capto, Straight design
Kistler
17.05.2024
402536 - BRAZE OR WELD-ON SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
401018 - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성