4 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Axis hole processing type
S1.5M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/axis_hole_processing_type/s1.5m_type/4mm_asmtab.prj},{NB=30S1.5M0040SF-40(-)},{IDNR=},{N=30},{SHAPE=SF},{MAT=High tensile aluminum alloy},{DP=14.32},{DO=13.82},{L=15},{WA=6},{S=2},{B=7},{DB=17},{AP=},{NTH=-},{SD=4},{FL=0},{FLNO=FM1710},{XX=8},{PT=S1.5M},{BW=0040},{VER=1},{PPATH=s1.5m_asmtpl.prj},{AFX=7.000},{SFBF=7.000},{SFBFT=7.000},{NEWSFK=0.000},{NWESFTK=0.000},{OLDSFK=0.000},{OLDSFTK=0.000},{MIN=4.000},{NEWAFK=0.000},{OLDAFK=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
WA
[mm]
S
s
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[g]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
16S1.5M0040SF
16
High tensile aluminum all...
7.64
7.13
8
15
6
2
7
11
3
FM1105
18S1.5M0040SF
18
High tensile aluminum all...
8.59
8.09
8
15
6
2
7
13
3
FM1306
20S1.5M0040SF
20
High tensile aluminum all...
9.55
9.04
8
15
6
2
7
13
4
FM1306
22S1.5M0040SF
22
High tensile aluminum all...
10.50
10.00
8
15
6
2
7
14
5
FM1407
24S1.5M0040SF
24
High tensile aluminum all...
11.46
10.95
8
15
6
2
7
14
5
FM1407
26S1.5M0040SF
26
High tensile aluminum all...
12.41
11.91
8
15
6
2
7
16
6
FM1609
28S1.5M0040SF
28
High tensile aluminum all...
13.37
12.86
8
15
6
2
7
17
7
FM1710
30S1.5M0040SF
30
High tensile aluminum all...
14.32
13.82
8
15
6
2
7
17
8
FM1710
32S1.5M0040SF
32
High tensile aluminum all...
15.28
14.77
8
15
6
2
7
18
8
FM1811
34S1.5M0040BF
34
High tensile aluminum all...
16.23
15.73
10
17
6
2
7
11
7
FM2013
36S1.5M0040BF
36
High tensile aluminum all...
17.19
16.68
10
17
6
2
7
11
7
FM2113
40S1.5M0040BF
40
High tensile aluminum all...
19.10
18.59
10
17
6
2
7
13
10
FM2215
44S1.5M0040BF
44
High tensile aluminum all...
21.01
20.55
10
17
6
2
7
14
12
FM2516
48S1.5M0040BF
48
High tensile aluminum all...
22.92
22.41
10
17
6
2
7
17
15
FM2919
50S1.5M0040BF
50
High tensile aluminum all...
23.87
23.37
10
17
6
2
7
17
16
FM2919
60S1.5M0040BF
60
High tensile aluminum all...
28.65
28.14
10
17
6
2
7
22
24
FM3424
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10mm
Bando
30.01.2018
UCM Groove Type Steel Frame (Light)
NTN Corporation
17.10.2023
4 mm
Bando
06.03.2023
10 mm
Bando
06.03.2023
6 mm
Bando
06.03.2023
10 mm
Bando
06.03.2023
6 mm
Bando
06.03.2023
10 mm
Bando
06.03.2023
60 mm
Bando
06.03.2023
KA-STK2RS - maintenance required (steel/bronze) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
01.02.2022
Corner Block 37 - Corner Blocks Series 25
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
34.02.0050 - Nut 1 with spring steel sheet ESD M6
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Angle Plate 03 - Series 40/50
Maschinenbau Kitz
12.02.2024
Pad Plate C M20 - Series 50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성