피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3VA24638HK320AA0 - Circuit breaker for power transformer, generator and system protection
Siemens Industry
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Circuit breaker (LV < 1 kV)
Circuit breaker for power transformer, generator and system protection
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_industry/27/37/04/09/3va24638hk320aa0.prj},{NB=3VA24638HK320AA0},{MANUID=3VA24638HK320AA0},{AAC830=5670},{AAP349=0},{AAC829=5670},{AAS575=54},{AAP352=0},{AAT080=3},{AAP351=0},{AAO663=4042948807873},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85362090},{PREVIEW=../../../_pool_/03/56/product_picture_jpg_G_I202_XX_23357J.png},{DESCSHORT=circuit breaker 3VA2 IEC frame 630 breaking capacity class L Icu=150kA @ 415V 3-pole, line protection ETU340, ELISA LI, In=630A overload protection...}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC055
Integrated motor drive
ⁿ/ₐ
AAC830
Greatest value of tuning range short circuit tripper, undelayed
[A]
AAB726
integrated earth-fault protection present
ⁿ/ₐ
AAL947
under voltage release present
ⁿ/ₐ
AAP349
Number of auxiliary contacts as changer
ⁿ/ₐ
AAC829
Lowest value of setting range for short circuit tripper, undelayed
[A]
AAB667
suitable for mounting onto standard rails
ⁿ/ₐ
AAB437
tripped signaling device present
ⁿ/ₐ
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
[W]
AAP352
Number of auxiliary contacts as shutter
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAC056
Motor drive optional
ⁿ/ₐ
AAP351
Number of auxiliary contacts as opener
ⁿ/ₐ
BAG975
Protection type IP
ⁿ/ₐ
AAC077
Position of the connection for the main circuit
ⁿ/ₐ
AAU732
Manufacturer product root
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
3VA24638HK320AA0
circuit breaker 3VA2 IEC ...
circuit breaker 3VA2 IEC ...
195125042841
3VA2463-8HK32-0AA0
3VA24638HK320AA0
Siemens AG
MCCB_IEC_FS630_630A_3P_15...
No
5670
No
No
0
5670
No
No
54
0
3
Yes
0
IP40
Front connection
SENTRON
SENTRON
circuit breaker 3VA2 IEC ...
4042948807873
1
1
1
1
85362090
CZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성