3L B05A - ISO 8020 / Ball-lock
Special Springs
Nitro Strip
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/nitro_strip/3lb05atab.prj},{NB=Ball-lock,3L B05A-Green(290)-Light Duty-type S-42S07 - Short head},{PUNCHTYPE=Ball-lock},{CODE=3L B05A},{D=25},{A=69.1},{C=40.64},{F=76.7},{OD=58},{M=40},{L1=≥ 19},{V0=21.2},{S=11.59},{F0=290},{W=1.14},{RETAINERTYPE=Light Duty},{HEADTYPE=type S},{H=65.5},{PUNCH=ø 25},{TESTINAX=42S07 - Short head},{F0X=290,580,870,1160},{TESTINAX1=42S08 - Long head},{PUNCHTYPEX='Ball-lock','ISO 8020'},{RETAINERTYPEX='Light Duty','Heavy Duty'},{RETAINERTYPEX1='ISO 8020 headpunch'},{HEADTYPEX='type S','type L'},{PPATH=nitro_strip_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
D
Punch diameter
[mm]
A
Overall width
[mm]
C
Screw-punch distance
[mm]
F
Overall side width
[mm]
OD
Body diameter
[mm]
M
Head diameter
[mm]
L1
Punch head length
[mm]
V0
Volume
[cm^3]
S
Piston seal area
[mm]
COLOR
Id colored ring
[-]
W
Weight
[kg]
L
Length of punch
[mm]
H
Body height
[mm]
H1
Overall height
[mm]
P
Punch position
[mm]
PUNCH
Punch diameter
[mm]
STRIPPERHEAD
Head length
ⁿ/ₐ
Ball-lock,3L B05A-Green(2...
3L B05A
25
69.1
40.64
76.7
58
40
≥ 19
21.2
11.59
Green
1.14
100
65.5
75.5
1.2
ø 25
42S07 - Short head
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성