目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
380 - 伺服电机-380V
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
伺服电机/步进电机
伺服电机
380V
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/sifudianji/sifudianji/380/380.prj},{NB=AC1-09T15HA0A1},{CODE=AC1},{RP=09},{V=T},{RS=15},{I=H},{VL=A0},{E=A1},{FA=130},{FB=110},{FC=145},{FD=9},{FE=6},{SE=22},{SF=52},{SG=6},{SL=58}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
RO
额定输出
[kW]
RT
额定转矩
[Nm]
IMT
瞬时最大转矩
[Nm]
RC
额定电流
[A]
IMC
瞬时最大电流
[A]
RS1
额定转速
[rpm]
MS
最高转速
[rpm]
RI
转子转动惯量
ⁿ/ₐ
LS
[mm]
L
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FE
[mm]
SD
[mm]
SE
[mm]
SF
[mm]
SG
[mm]
SL
[mm]
KL
[mm]
KW
[mm]
KH
[mm]
W
重量
ⁿ/ₐ
AC1-09T15HA0A1
AC1
0.85
5.39
14.20
3.5
8.5
1500
3000
13.95
208.9
150.9
130
110
145
9
6
19
22
52
6
58
28
16
5.0
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表