You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
363.12 - Ball Valve M1
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/valves/363_12.prj},{NB=AGRU_11363123211_Ball Valve M1_EPDM-sealing_PP grey_32 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11363123211},{M=11363123211},{BILDCODE=363.12},{WEIGHT=0.337},{DIMENSIONLANG=32 - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Ball Valve M1},{EXT_BEZ_2=EPDM-sealing},{MATERIAL=PP grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=32.000},{L=123.000},{D=75.500},{H=85.500},{H1=43.500},{DSP=41.300},{B=51.500},{T=19.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
L
Dimension L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
DSP
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
AGRU_11363121111_Ball Val...
11363121111
11363121111
363.12
4.332
110 - MOP 10 bar
110
Ball Valve M1
EPDM-sealing
PP grey
injection moulded
Socket-welding
110.000
291.500
196.500
167.000
100.000
110.000
132.000
42.000
AGRU_11363122011_Ball Val...
11363122011
11363122011
363.12
0.175
20 - MOP 10 bar
20
Ball Valve M1
EPDM-sealing
PP grey
injection moulded
Socket-welding
20.000
98.500
58.000
74.500
33.000
27.300
40.000
16.000
AGRU_11363122511_Ball Val...
11363122511
11363122511
363.12
0.253
25 - MOP 10 bar
25
Ball Valve M1
EPDM-sealing
PP grey
injection moulded
Socket-welding
25.000
113.000
68.500
83.000
40.000
35.700
51.500
17.500
AGRU_11363123211_Ball Val...
11363123211
11363123211
363.12
0.337
32 - MOP 10 bar
32
Ball Valve M1
EPDM-sealing
PP grey
injection moulded
Socket-welding
32.000
123.000
75.500
85.500
43.500
41.300
51.500
19.500
AGRU_11363124011_Ball Val...
11363124011
11363124011
363.12
0.562
40 - MOP 10 bar
40
Ball Valve M1
EPDM-sealing
PP grey
injection moulded
Socket-welding
40.000
141.000
92.000
104.500
51.000
52.800
64.000
22.000
AGRU_11363125011_Ball Val...
11363125011
11363125011
363.12
0.820
50 - MOP 10 bar
50
Ball Valve M1
EPDM-sealing
PP grey
injection moulded
Socket-welding
50.000
165.000
108.000
113.000
56.500
58.600
73.000
25.500
AGRU_11363126311_Ball Val...
11363126311
11363126311
363.12
1.225
63 - MOP 10 bar
63
Ball Valve M1
EPDM-sealing
PP grey
injection moulded
Socket-welding
63.000
194.500
127.500
121.500
64.500
73.600
85.000
29.000
AGRU_11363127511_Ball Val...
11363127511
11363127511
363.12
2.235
75 - MOP 10 bar
75
Ball Valve M1
EPDM-sealing
PP grey
injection moulded
Socket-welding
75.000
231.000
160.000
151.500
85.000
86.000
110.000
34.500
AGRU_11363129011_Ball Val...
11363129011
11363129011
363.12
4.375
90 - MOP 10 bar
90
Ball Valve M1
EPDM-sealing
PP grey
injection moulded
Socket-welding
90.000
283.500
196.500
167.000
100.000
101.000
132.000
38.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성