카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
36275 - 조절식 볼 피팅
Spraying Systems
US 단위
Adjustable Ball Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/adjustable_ball_fittings/36275.prj},{NB=36275-3/8x3/8},{PN=36275-3/8x3/8},{SERIES=Lock Ring Adj. Joints},{DWGNO=36275},{MO=36275},{MAT=Brass},{IC=3/8},{ICG=Male},{ICTT=NPT},{OC=3/8},{OCG=Female},{OCTT=NPT},{L=1.69},{B=1.38},{C=1 1/8},{D=1 1/4 },{MAXP=300},{WE=5.5},{CM=y},{CPN=36275-3/8x3/8.stp},{STEP=36275-0.375 x 0.375.stp},{VERS=5},{PRA=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
SERIES
시리즈
ⁿ/ₐ
DWGNO
도면 번호
ⁿ/ₐ
MO
Model
ⁿ/ₐ
MAT
재질 타입
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
ICG
인입구 연결 젠더
ⁿ/ₐ
ICTT
인입구 연결 스레드 타입
ⁿ/ₐ
OC
배출구 연결 크기
ⁿ/ₐ
OCG
배출구 연결 젠더
ⁿ/ₐ
OCTT
배출구 연결 나사산 종류
ⁿ/ₐ
L
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
MAXP
최대 압력
[psi]
WE
총 중량
[oz.]
36275-1/8 x 1/8
36275-1/8 x 1/8
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
황동
1/8
수/암
NPT
1/8
암
NPT
1.32
0.97
3/4
7/8
300
2
36275-1/8 x 1/8-316SS
36275-1/8 x 1/8-316SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
316 스테인리스 스틸
1/8
수/암
NPT
1/8
암
NPT
1.32
0.97
3/4
7/8
300
2
36275-1/8 x 1/8-SS
36275-1/8 x 1/8-SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
303 스테인리스 스틸
1/8
수/암
NPT
1/8
암
NPT
1.32
0.97
3/4
7/8
300
2
36275-1/4 x 1/8
36275-1/4 x 1/8
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
황동
1/4
수/암
NPT
1/8
암
NPT
1.52
1.09
7/8
1
300
3.1
36275-1/4 x 1/8-316SS
36275-1/4 x 1/8-316SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
316 스테인리스 스틸
1/4
수/암
NPT
1/8
암
NPT
1.52
1.09
7/8
1
300
3.1
36275-1/4 x 1/8-SS
36275-1/4 x 1/8-SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
303 스테인리스 스틸
1/4
수/암
NPT
1/8
암
NPT
1.52
1.09
7/8
1
300
3.1
36275-1/4 x 1/4
36275-1/4 x 1/4
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
황동
1/4
수/암
NPT
1/4
암
NPT
1.50
1.09
7/8
1
300
3
36275-1/4 x 1/4-316SS
36275-1/4 x 1/4-316SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
316 스테인리스 스틸
1/4
수/암
NPT
1/4
암
NPT
1.50
1.09
7/8
1
300
3
36275-1/4 x 1/4-SS
36275-1/4 x 1/4-SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
303 스테인리스 스틸
1/4
수/암
NPT
1/4
암
NPT
1.50
1.09
7/8
1
300
3
36275-3/8x1/4
36275-3/8x1/4
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
황동
3/8
수/암
NPT
1/4
암
NPT
1.78
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.7
36275-3/8x1/4-316SS
36275-3/8x1/4-316SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
316 스테인리스 스틸
3/8
수/암
NPT
1/4
암
NPT
1.78
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.7
36275-3/8x1/4-SS
36275-3/8x1/4-SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
303 스테인리스 스틸
3/8
수/암
NPT
1/4
암
NPT
1.78
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.7
36275-3/8x3/8
36275-3/8x3/8
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
황동
3/8
수/암
NPT
3/8
암
NPT
1.69
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.5
36275-3/8x3/8-316SS
36275-3/8x3/8-316SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
316 스테인리스 스틸
3/8
수/암
NPT
3/8
암
NPT
1.69
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.5
36275-3/8x3/8-SS
36275-3/8x3/8-SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
303 스테인리스 스틸
3/8
수/암
NPT
3/8
암
NPT
1.69
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.5
36275-1/2 x 1/4
36275-1/2 x 1/4
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
황동
1/2
수/암
NPT
1/4
암
NPT
1.79
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.7
36275-1/2 x 1/4-316SS
36275-1/2 x 1/4-316SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
316 스테인리스 스틸
1/2
수/암
NPT
1/4
암
NPT
1.79
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.7
36275-1/2 x 1/4-SS
36275-1/2 x 1/4-SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
303 스테인리스 스틸
1/2
수/암
NPT
1/4
암
NPT
1.79
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.7
36275-1/2 x 3/8
36275-1/2 x 3/8
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
황동
1/2
수/암
NPT
3/8
암
NPT
1.79
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.3
36275-1/2 x 3/8-316SS
36275-1/2 x 3/8-316SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
316 스테인리스 스틸
1/2
수/암
NPT
3/8
암
NPT
1.79
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.3
36275-1/2 x 3/8-SS
36275-1/2 x 3/8-SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
303 스테인리스 스틸
1/2
수/암
NPT
3/8
암
NPT
1.79
1.38
1 1/8
1 1/4
300
5.3
36275-1/2 x 1/2
36275-1/2 x 1/2
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
황동
1/2
수/암
NPT
1/2
암
NPT
2.18
1.66
1 3/8
1 1/2
300
10
36275-1/2 x 1/2-316SS
36275-1/2 x 1/2-316SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
316 스테인리스 스틸
1/2
수/암
NPT
1/2
암
NPT
2.18
1.66
1 3/8
1 1/2
300
10
36275-1/2 x 1/2-SS
36275-1/2 x 1/2-SS
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
303 스테인리스 스틸
1/2
수/암
NPT
1/2
암
NPT
2.18
1.66
1 3/8
1 1/2
300
10
36275-3/4 x 3/4
36275-3/4 x 3/4
Lock Ring Adj. Joints
36275
36275
황동
3/4
수/암
NPT
3/4
암
NPT
2.43
2.09
1 3/4
1 7/8
300
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성