35SD - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.35
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_steel/sd_type/35sd_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA35SD20D13_K-_0-N/A_(H 720 0 0 N/A N/A)},{TYPE=35SD},{NOT=20},{NOTX=20.000},{DP=60.89},{DO=66},{MATC=},{SD=13.0},{SDMIN=13.000},{SDMAX=30.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=50.0},{BDMAX=50.000},{BL=20.0},{BLMAX=20.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
BD
轮毂直径
[mm]
BL
轮毂长度
[mm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
A
螺纹孔位置 (自轮毂端面起)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA35SD12D11
35SD
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
24.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD13D11
35SD
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
28.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD14D11
35SD
14
42.81
47
37.73
37.73
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
30.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD15D11
35SD
15
45.81
51
40.73
40.48
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
35.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD16D11
35SD
16
48.82
54
43.74
43.74
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
37.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD17D11
35SD
17
51.84
57
46.76
46.54
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
41.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD18D11
35SD
18
54.85
60
49.77
49.77
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
44.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD19D11
35SD
19
57.87
63
52.79
52.59
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
47.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD20D13
35SD
20
60.89
66
55.81
55.81
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
50.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD21D13
35SD
21
63.91
69
58.83
58.65
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
53.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD22D13
35SD
22
66.93
72
61.85
61.85
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
56.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD23D16
35SD
23
69.95
75
64.87
64.71
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
59.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD24D16
35SD
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
62.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD25D16
35SD
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
65.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD26D16
35SD
26
79.02
84
73.94
73.94
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
68.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD27D16
35SD
27
82.05
87
76.97
76.83
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
71.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD28D16
35SD
28
85.07
90
79.99
79.99
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
74.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA35SD30D16
35SD
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
80.0
20.0
0.0
0.0
N/A
-
0
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表