피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3540L
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Circle Segment and Solid Carbide Tapered End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/kreissegment-20und20konische20hartmetall-fre4ser/3540l.prj},{NB=3540L.10250A},{SHA256=zzhUaXnWxPHMUNHuaAIqkW9NsJrAS2fIK8UGXpF3l4M=},{INAME=3540L_10250A_gen},{NAME=3540L_10250A_gen},{DOC=3540l/3540l_10250a.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3540L.10250A},{J22=Kreissegment-Fräser},{J3=F},{BLD=7},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01000105},{J8=FFO, FPR},{A1=10},{B2=12.5},{B3=40},{B5=80},{B71=12.5},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0100},{C3=10},{C31=h6},{F1=R},{F21=3},{F22=3},{F3=R},{G4=2.0},{H11=HC},{H22=0},{H5=ALCR},{DXF=3540l/3540l_10250a.dxf},{XML=3540l/3540l_10250a.xml},{CSV=3540l/3540l_10250a.csv},{STP=3540l/3540l_10250a_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
G4
Section Radius
[mm]
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
3540L.06250A
DIN4000-82
3540L.06250A
Kreissegment-Fräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR
6
9.5
26
62
9.5
ZYL
1
60
6
h6
R
3
3
R
1.0
HC
0
ALCR
3540L.08250A
DIN4000-82
3540L.08250A
Kreissegment-Fräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR
8
10.5
32
68
10.5
ZYL
1
0080
8
h6
R
3
3
R
1.5
HC
0
ALCR
3540L.10200A
DIN4000-82
3540L.10200A
Kreissegment-Fräser
F
7
HM
WN
ZYL01000105
FFO, FPR
10
6.0
40
80
6.0
ZYL
1
0100
10
h6
R
2
2
R
1.0
HC
0
ALCR
3540L.10200B
DIN4000-82
3540L.10200B
Kreissegment-Fräser
F
7
HM
WN
ZYL01000105
FFO, FPR
10
6.0
40
80
6.0
ZYL
1
0100
10
h6
R
2
2
R
1.0
HC
0
ALCR
3540L.10250A
DIN4000-82
3540L.10250A
Kreissegment-Fräser
F
7
HM
WN
ZYL01000105
FFO, FPR
10
12.5
40
80
12.5
ZYL
1
0100
10
h6
R
3
3
R
2.0
HC
0
ALCR
3540L.12200A
DIN4000-82
3540L.12200A
Kreissegment-Fräser
F
7
HM
WN
ZYL01200105
FFO, FPR
12
8.0
48
93
8.0
ZYL
1
0120
12
h6
R
3
3
R
1.0
HC
0
ALCR
3540L.12250A
DIN4000-82
3540L.12250A
Kreissegment-Fräser
F
7
HM
WN
ZYL01200105
FFO, FPR
12
13.5
48
93
13.5
ZYL
1
0120
12
h6
R
3
3
R
3.0
HC
0
ALCR
3540L.1610AA
DIN4000-82
3540L.1610AA
Kreissegment-Fräser
F
7
HM
WN
ZYL01600105
FFO, FPR
16
31.0
60
108
31.0
ZYL
1
0160
16
h6
R
3
3
R
2.0
HC
0
ALCR
3540L.1610AB
DIN4000-82
3540L.1610AB
Kreissegment-Fräser
F
7
HM
WN
ZYL01600105
FFO, FPR
16
24.0
60
108
24.0
ZYL
1
0160
16
h6
R
3
3
R
4.0
HC
0
ALCR
3540L.1615AA
DIN4000-82
3540L.1615AA
Kreissegment-Fräser
F
7
HM
WN
ZYL01600105
FFO, FPR
16
18.5
60
108
18.5
ZYL
1
0160
16
h6
R
3
3
R
4.0
HC
0
ALCR
3540L.16500A
DIN4000-82
3540L.16500A
Kreissegment-Fräser
F
7
HM
WN
ZYL01600105
FFO, FPR
16
18.5
60
108
18.5
ZYL
1
0160
16
h6
R
3
3
R
4.0
HC
0
ALCR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3538L
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
3544L
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
3542L
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2617AZ
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2698AZ
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
9190
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
3440L
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2551A
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
DIN 6535 - HA
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2616AZ
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2541TZ
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2679A
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2621
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Enorm 1-AL-E-GLT-8
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성