3540g - Universal-H-pipe saddle ZAK without straps and saddle gasket
HAWLE
Tapping saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_saddles_and_shut_off_saddles/3540g.prj},{NB=5004010 3540g DN65 - 500 (400)},{IN=5004010},{LOD=400},{DN=65 - 500},{O=ZAK 46},{H=65},{L=200},{L1=90},{W=1.7},{PL=Link},{V1=46},{DN1=65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
O
Outlet
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W
Weight
[kg]
5004010
5004010
65 - 500
ZAK 46
65
200
90
1.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3800 - Shut-off saddle with O-ring
HAWLE
23.02.2024
9920 - AUMA Actuator
HAWLE
23.02.2024
9895 - HAWAK head stock with position indicator for actuator operation,DN 5...
HAWLE
23.02.2024
5260 - HAKU pipe saddle ZAK
HAWLE
23.02.2024
371-00 - Universal pipe saddle with integrated shut-off function
HAWLE
23.02.2024
5262 - HAKU pipe saddle with 45° ZAK outlet
HAWLE
23.02.2024
490-00 - Freeflow underground hydrant
HAWLE
23.02.2024
5310 - HAKU Shut-off saddle with internal thread
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성