351 - DIN 346 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_351.prj},{NB=351 20.000},{J21=351 20.000},{A11=20.000},{C12=20},{B3=167.000},{B4=115},{B5=261},{B6=140},{B71=160.900},{D1=2},{D7=0.594},{E1=118},{B7=6.100},{C4=99},{D3=30},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9003510200000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=30},{D4=106},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSCO SPIRALBOHRER 20,000 DIN 346RN MKVER},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 346},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00302085$$$$},{J61=MKG20C0030$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003510200000.dxf},{ID10003=9003510200000.stp},{ID10004=9003510200000_prop.xml},{ID10005=A_9003510200000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
351 12.000
351 12.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 12,000 ...
GG
HSCO
DIN 346
BVB
12.000
MKG
20
124.000
86
199
101
120.300
2
0.214
DIN4000-81
118
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
3.700
80
R
29
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
351 13.000
351 13.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 13,000 ...
GG
HSCO
DIN 346
BVB
13.000
MKG
20
124.000
84
199
101
120.000
2
0.230
DIN4000-81
118
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.000
80
R
29
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
351 14.000
351 14.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 14,000 ...
GG
HSCO
DIN 346
BVB
14.000
MKG
20
131.000
91
206
108
126.700
2
0.249
DIN4000-81
118
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
4.300
80
R
30
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
351 18.500
351 18.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 18,500 ...
GG
HSCO
DIN 346
BVB
18.500
MKG
20
162.000
112
256
135
156.400
2
0.546
DIN4000-81
118
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
5.600
99
R
30
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
351 20.000
351 20.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 20,000 ...
GG
HSCO
DIN 346
BVB
20.000
MKG
20
167.000
115
261
140
160.900
2
0.594
DIN4000-81
118
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
6.100
99
R
30
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
351 21.000
351 21.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 21,000 ...
GG
HSCO
DIN 346
BVB
21.000
MKG
20
172.000
119
266
145
165.600
2
0.629
DIN4000-81
118
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
6.400
99
R
30
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
351 22.750
351 22.750
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 22,750 ...
GG
DIN 346
BVB
22.750
MKG
20
182.000
129
276
155
175.100
2
0.694
DIN4000-81
118
R
DAMPF ANGELASSEN
6.900
99
R
32
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
351 23.000
351 23.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 23,000 ...
GG
HSCO
DIN 346
BVB
23.000
MKG
20
182.000
129
276
155
175.000
2
0.704
DIN4000-81
118
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
7.000
99
R
32
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
351 29.000
351 29.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 29,000 ...
GG
DIN 346
BVB
29.000
MKG
20
206.500
142
324
175
197.700
2
1.436
DIN4000-81
118
R
DAMPF ANGELASSEN
8.800
124
R
32
0
1
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
351 30.000
351 30.000
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 30,000 ...
GG
HSCO
DIN 346
BVB
30.000
MKG
20
206.500
140
324
175
197.400
2
1.498
DIN4000-81
118
R
HSS-E
DAMPF ANGELASSEN
9.100
124
R
32
0
1
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
351 31.500
351 31.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER 31,500 ...
GG
DIN 346
BVB
31.500
MKG
20
211.500
145
329
180
202.000
2
1.536
DIN4000-81
118
R
DAMPF ANGELASSEN
9.500
124
R
33
0
1
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 808.2 - Universal joint shafts with friction bearing, with longitudinal ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
558 - DIN 345 DRILL
Gühring
05.04.2024
654 - DIN 345 TIN DRILL
Gühring
05.04.2024
375 - WN 3 DRILL W. INT. COOLANT
Gühring
11.02.2021
623 - DIN 341 DRILL
Gühring
05.04.2024
371 - WN 3 DRILL W. INT. COOLANT
Gühring
11.02.2021
40-023 - Step Drill 7x20, Universal Connection
IPS
03.02.2023
251 - DIN 346 DRILL
Gühring
05.04.2024
531 - DIN 1898 TAPER DRILL
Gühring
05.04.2024
M12, series 976, LED - 0
binder
13.05.2022
374 - WN 3 DRILL W. INT. COOLANT
Gühring
11.02.2021
651 - DIN 338 TIN DRILL
Gühring
05.04.2024
591 - DIN 333 CENTER DRILL
Gühring
05.04.2024
6502 - WN "FIRE" RATIO DRILL
Gühring
11.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表