350736 - L-P 222R-ST-SG
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gummmi-laufbelag/350736.prj},{NB=350736},{MANUID=350736},{RADDURCHM=220},{RADBREITE=65},{TRAGF4KMH=100},{HEIGHT=260},{WEIGHT=3.710},{TEMPMAX=50},{TEMPMIN=-25},{L_P_222R_ST_SG=../_pool_/68/7a/l-p_222r-st-sg_350736.png},{DESCSHORT=L-P 222R-ST-SG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
350736
350736
L-P 222R-ST-SG
4047526350734
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
220
65
Rollenlager
100
260
140 x 110
3.710
Gummi
Stahlblech
Lenkrolle mit Feststeller
grau
silber
50
-25
60 Shore A
ja
nein
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
289405 - L-P 222R-ST
Blickle
10.10.2023
SF/NL - Lufttbereifte Räder, Bockrolle Typ "NL"
Tellurerota
06.05.2024
297572 - B-P 222R-SG
Blickle
10.10.2023
280685 - L-P 200R-ST-SG
Blickle
10.10.2023
Aluprofil mk 2040.21 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 40
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성