341 L
Kukamet
manual_toggle_clamps
toggle_clamps_with_safety_lock
latch_toggle_clamps_with_safety_lock
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/toggle_clamps_with_safety_lock/latch_toggle_clamps_with_safety_lock/341_l.prj},{NB=341 - 4 - L},{SHA256=4s89uZGEOJG6UEDOrUI/ZMV+eZXxdbqSpGNtPE2mW+s=},{INAME=341_4_l},{NAME=341_4_l},{MODELNO=341 - 4 - L},{F1=15000},{F3=17000},{STROKE=130},{WEIGHT=1850},{A=86},{A2=62},{B=84},{B2=84},{CMIN=50},{CMAX=135},{D=80},{E=45 - 57},{E2=28 - 33},{E3=15},{F=45 - 57},{F2=45 - 57},{G=33.5},{H=69},{H2=230},{J=50},{K=M10},{LMIN=280},{LMAX=365},{N=11 x 17},{N2=11 x 24},{N3=11 x 19},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/341.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/341.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
STROKE
Thread length
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
N
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
341 - 4 - L
341 - 4 - L
15000
17000
130
1850
86
62
84
84
50
135
80
45 - 57
28 - 33
15
45 - 57
45 - 57
33.5
69
230
50
M10
280
365
11 x 17
11 x 24
11 x 19
341 - 5 - L
341 - 5 - L
20000
25000
65
2235
86
66
84
84
50
70
80
45 - 57
28 - 35
20
45 - 57
45 - 57
33.5
89
230
56
M12
280
298
11 x 17
11 x 24
11 x 19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성