카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3328 - RTT cooling unit- blue e - performance category 2000 W
Rittal
Climate control
Cooling units
Cooling units wall mounted
Blue e
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/2_wandanbau/2_blue_e/3328_asmtab.prj},{NB=3328.540 (2)},{BEST=3328.540},{INFOPAGE=hb34_s341},{VER=1},{VERS=1},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät},{BEZ2=Leistungsklasse 2000 W},{B=400},{H=1580},{T=295},{PPATH=assemblies/3328_3329_asmtpl.prj},{GL=2,2/2,55 kW},{SP=400V 50 Hz 460V 60 Hz},{MAT=Stahlblech},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{GEW=67.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Model No. SK
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3328.500 (2)
3328.500
RTT cooling unit- blue e
Performance category 2000...
400
1580
295
2,2/2,56 kW
230V 50/60Hz
sheet steel
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
66.000
3328.510 (2)
3328.510
RTT cooling unit- blue e
Performance category 2000...
400
1580
295
2,2/2,56 kW
115V 50/60 Hz
sheet steel
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
73.000
3328.540 (2)
3328.540
RTT cooling unit- blue e
Performance category 2000...
400
1580
295
2,2/2,55 kW
400V 50 Hz 460V 60 Hz
sheet steel
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
67.000
3328.600 (2)
3328.600
RTT cooling unit- blue e
Performance category 2000...
400
1580
295
2,2/2,56 kW
230V 50/60Hz
stainless steel
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
66.000
3328.610 (2)
3328.610
RTT cooling unit- blue e
Performance category 2000...
400
1580
295
2,2/2,56 kW
115V 50/60 Hz
stainless steel
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
73.000
3328.640 (2)
3328.640
RTT cooling unit- blue e
Performance category 2000...
400
1580
295
2,2/2,55 kW
400V 50 Hz, 400 60 Hz
stainless steel
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
67.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성