피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
3240871 - WP-STEEL PVC C 27
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, pipe, hose laying (electric installation)
Cable protection hose (electric installation)
Metal protection hose (electr. installation)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/43/03/01/3240871.prj},{NB=3240871},{MANUID=3240871},{BAA563=22},{BAA039=90},{BAB376=27},{AAH506=-25},{AAH505=90},{AAG683=22},{AAI429=60},{AAI990=500},{AAO663=4046356737265},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=83071000},{AAO676=3240871},{DESCSHORT=Protective hose},{DESCLONG=Protective hose, material: Steel, galvanized/PVC, degree of protection: IP68, color: black, inner diameter: 22 mm, Total length: 10 m},{MANUTYPEDESC=WP-STEEL PVC C 27},{PREVIEW=../../../_pool_/b3/c9/88939_2000_int_04.png},{INTNO=4046356737265},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=7},{BAB664=Steel},{BAD641=No},{AAL483=No},{AAL532=No},{AAM307=No},{AAM308=No},{AAM310=No},{AAM311=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAA563
Interior diameter
[mm]
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAA039
max. operating ambient temperature
[°C]
BAD641
Approval for UL present
ⁿ/ₐ
BAB376
Outer diameter
[mm]
AAL483
suited for ex-applications permissible
ⁿ/ₐ
AAH506
min. operating temperature range
[°C]
AAH505
max. operating temperature range
[°C]
AAG683
nominal diameter
[mm]
AAI429
bending radius, static
[mm]
AAL532
flame accelerating
ⁿ/ₐ
AAM307
approval (according to BWB) present
ⁿ/ₐ
AAM308
approval (according to CSA) present
ⁿ/ₐ
AAM310
approval (according to DIN EN 61386-23) present
ⁿ/ₐ
AAM311
approval (according to FI) present
ⁿ/ₐ
AAM319
approval (according to VDE-EMV/emc) present
ⁿ/ₐ
AAK446
material of the sheathing 2nd coating (exterior)
ⁿ/ₐ
AAI990
tensile strength
[N/mm^2]
AAK445
material of the sheathing 1st coating
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 3240871
3240871
Protective hose
Protective hose, material...
WP-STEEL PVC C 27
4046356737265
Phoenix Contact GmbH & Co...
7
22
Steel
90
No
27
No
-25
90
22
60
No
No
No
No
No
No
none
500
Steel
4046356737265
Protective hose
Protective hose, material...
WP-STEEL PVC C 27
4063151
1
1
1
1
83071000
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성