카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-VG-SMS - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE CAST SMS 3008
Buerkert
Products (A - Z)
3233
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3233/3233-vg-sms.prj},{NB=3233-DN50-SA63-D050-VG-SMS},{PPATH=3233sbl-vg-pps.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=50},{D=51.0x1.2},{LTA=SA63},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=50.0},{BPAB=7},{BPEA=7},{DM=100},{NR=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice port connection
ⁿ/ₐ
D
Port connection D1xS1
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
[bar]
3233-DN25-SA60-D050-VG-SM...
25
25
25.0x1.2
SA60
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10
10
3233-DN40-SA62-D050-VG-SM...
40
40
38.0x1.2
SA62
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10
10
3233-DN50-SA63-D050-VG-SM...
50
50
51.0x1.2
SA63
Top+Handwheel PPS
D050
50.0
7
7
3233-DN25-SA60-D051-VG-SM...
25
25
33.7x2.0
SA60
Top Stainless steel/Handw...
D051
16.0
10
10
3233-DN40-SA62-D051-VG-SM...
40
40
48.3x2.0
SA62
Top Stainless steel/Handw...
D051
29.0
10
10
3233-DN50-SA63-D051-VG-SM...
50
50
51.0x1.2
SA63
Top Stainless steel/Handw...
D051
50.0
10
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성