301286 - NPTF INT. HEX PLUG SAE 476 PORTS
FOR Fittings
Push-on hose adjustable connectors and plugs
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/3_varie/301296.prj},{NB=B301296-21},{CODE=B301296-21},{FILENAME=B301296-21_00},{F=1/2 NPTF},{A=14},{CH=9,52}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
B301296-08
B301296-08
1/16-27 NPTF
8
3,97
B301296-10
B301296-10
1/8 NPTF
8
4,76
B301296-13
B301296-13
1/4 NPTF
11
6,35
B301296-17
B301296-17
3/8 NPTF
125
7,94
B301296-21
B301296-21
1/2 NPTF
14
9,52
B301296-26
B301296-26
3/4 NPTF
16
14,3
B301296-33
B301296-33
1" NPTF
19
15,88
B301296-48
B301296-48
1"1/2-11 1/2 NPTF
21
25,4
D301296-13
D301296-13
1/4 NPTF
11
6,35
D301296-17
D301296-17
3/8 NPTF
125
7,94
D301296-21
D301296-21
1/2 NPTF
14
9,52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B-NPT (USA) - blanking plug
Festo
23.08.2023
301032 - SAE UNF-UN INT. HEX PLUG ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
R0168 - Tappi conici con cava esagonale (DIN 906) - TAPPO DIN 906
PlaSteel
17.06.2021
301229 - BSPP INT. HEX PLUG WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
16213 - ISO G - Plug
Norgren
25.04.2024
301142 - NPTF HEX HEAD PLUG SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.06.2024
301285 - NPTF EXT. HEX PLUG SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.06.2024
301076 - METRIC TAPER INT. HEX PLUG
FOR Fittings
06.06.2024
ART. E100 - Disappearance tapered plug
Pneumax
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성