301263 - BSPP EXT. HEX PLUG WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
Push-on hose adjustable connectors and plugs
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/3_varie/301263.prj},{NB=A301263-21},{CODE=A301263-21},{FILENAME=A301263-21_01},{F=G 1/2 A},{A=24},{B=12},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A301263-10
A301263-10
G 1/8 A
14,5
7
14
A301263-13
A301263-13
G 1/4 A
20
10
19
A301263-17
A301263-17
G 3/8 A
20
10
24
A301263-21
A301263-21
G 1/2 A
24
12
27
A301263-26
A301263-26
G 3/4 A
28
14
36
A301263-33
A301263-33
G 1" A
31
15,5
41
A301263-42
A301263-42
G 1"1/4 A
34
17,5
50
A301263-48
A301263-48
G 1"1/2 A
37
19,5
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
301241 - BSPP EXT. HEX PLUG WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
302389 - STRAIGHT CONNECTOR JIS MALE 60° CONE - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351...
FOR Fittings
06.05.2024
ART. 107Z - Parallel male plug
Pneumax
14.04.2022
F 130 R ( ISO 8434-6) - Components BSP cylindrical 60°
VOSS
14.04.2021
502025 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1...
FOR Fittings
07.05.2024
301229 - BSPP INT. HEX PLUG WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
GN 749 - Threaded plugs, Type A Sealing ring synehetic rubber NBR (Perbunan...
Elesa+Ganter
28.03.2024
502146 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
301142 - NPTF HEX HEAD PLUG SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
301306 - BSPP EXT. HEX PLUG WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
RO...D - Double-Tube clams series O
Parker
31.05.2022
SKA-RB EO - Tube bend weld nipple
Parker
31.05.2022
OR EO - O-Ring for fittings with EO 24° DKO swivel / for weld nipple
Parker
31.05.2022
GE-OR EO-3 - Male stud connector
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성