301230 - METRIC INT. HEX PLUG WITH ELASTOMER SEAL ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
Push-on hose adjustable connectors and plugs
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/3_varie/301230.prj},{NB=A301230-20},{CODE=A301230-20},{FILENAME=A301230-20_01},{F=M20x1,5},{A=19,5},{B=14},{D=25,9},{CH=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A301230-08
A301230-08
M8x1-6g
12
12
12
A301230-10
A301230-10
M10x1
12,5
8
13,9
5
A301230-12
A301230-12
M12x1,5
17,5
12
16,9
6
A301230-14
A301230-14
M14x1,5
17,5
12
18,9
6
A301230-16
A301230-16
M16x1,5
17,5
12
21,9
8
A301230-18
A301230-18
M18x1,5
17,5
12
23,9
8
A301230-20
A301230-20
M20x1,5
19,5
14
25,9
10
A301230-22
A301230-22
M22x1,5
19,5
14
26,9
10
A301230-26
A301230-26
M26x1,5
21,5
16
31,9
12
A301230-27
A301230-27
M27x2
21,5
16
31,9
12
A301230-33
A301230-33
M33x2
23
16
39,9
17
A301230-42
A301230-42
M42x2
23
16
49,9
22
A301230-48
A301230-48
M48x2
23
16
54,9
24
A301230-33-V
A301230-33-V
M33x2
23
16
39,9
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
28014 - Screw plugs with collar and hexagon socket DIN 908
norelem
30.05.2024
DIN 908 - ELESA-Plugs with hexagon socket
Elesa
13.05.2024
C-VSTI-R/M - Locking screws-plug for stud threads and ports
Conexa
02.08.2013
DIN 908 - Hexagon socket screw plugs with collar, cylindrical thread
Fabory
13.02.2023
301229 - BSPP INT. HEX PLUG WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
VSTI M-OR EO - Blanking plug for ports
Parker
31.05.2022
AMF 908G_1/x - Screw plug with rubber seal
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
BN 45 - Hex socket screw plugs pipe thread (DIN 908), steel, zinc plated bl...
Bossard Catalog
31.10.2023
VSI-..M - Locking screws with internal hexagon, DIN 908, sealing edge form ...
EXMAR
28.03.2023
301274 - METRIC EXT. HEX PLUG WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
GN 749 - Threaded plugs, Type A Sealing ring synehetic rubber NBR (Perbunan...
Elesa+Ganter
28.03.2024
BN 44 - Hex socket screw plugs metric fine thread (DIN 908), steel, zinc pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
ART. 107 - Parallel male plug + O-Ring
Pneumax
14.04.2022
BN 20441 - Hex socket screw plugs pipe thread (DIN 908), steel, zinc plated...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성