您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
3/8” Pitch - MPB (Reborable)
Dodge
Belted Drives
DYNA-SYNC
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/dyna_sync/l_reborable.prj},{NB=114303},{NT=19},{WB=0.5},{PD=2.268},{FD=2.50},{PN1=114303},{WB1='0.5','0.75','1'},{PN2=114314},{PN3=114325},{WT1=0.90},{WT2=1.3},{WT3=1.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[LBS.]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
FD
Flange Diameter
[Inch]
BORE
Bore
[Inch]
TY
Type
ⁿ/ₐ
H
[Inch]
L
[Inch]
E
[Inch]
F
[Inch]
113450
113450
10
10L050-MPB
0.28
1.194
1.44
3/8
DF
0.81
1.25
0.50
0.75
113451
113451
12
12L050-MPB
0.30
1.432
1.67
3/8
DF
1.06
1.25
0.50
0.75
114441
114441
13
13L050-MPB
0.40
1.552
1.81
3/8
DF
1.13
1.25
0.50
0.75
113452
113452
14
14L050-MPB
0.40
1.671
1.92
3/8
DF
1.13
1.25
0.50
0.75
114442
114442
15
15L050-MPB
0.60
1.790
2.06
1/2
DF
1.34
1.25
0.50
0.75
113453
113453
16
16L050-MPB
0.60
1.910
2.16
1/2
DF
1.44
1.25
0.50
0.75
114301
114301
17
17L050-MPB
0.80
2.029
2.31
1/2
DF
1.44
1.25
0.50
0.75
114302
114302
18
18L050-MPB
0.80
2.149
2.38
1/2
DF
1.56
1.25
0.50
0.75
114303
114303
19
19L050-MPB
0.90
2.268
2.50
1/2
DF
1.69
1.25
0.50
0.75
114304
114304
20
20L050-MPB
1.00
2.387
2.63
1/2
DF
1.69
1.25
0.50
0.75
114305
114305
21
21L050-MPB
1.30
2.507
2.73
1/2
DF
2.00
1.25
0.50
0.75
114306
114306
22
22L050-MPB
1.40
2.626
2.88
1/2
DF
2.00
1.25
0.50
0.75
114307
114307
24
24L050-MPB
1.80
2.865
3.13
1/2
DF
2.25
1.25
0.50
0.75
114308
114308
26
26L050-MPB
2.10
3.104
3.38
1/2
DF
2.25
1.25
0.50
0.75
114309
114309
28
28L050-MPB
2.30
3.342
3.63
1/2
DF
2.25
1.25
0.50
0.75
114310
114310
30
30L050-MPB
2.40
3.581
3.81
1/2
DF
2.25
1.25
0.50
0.75
114311
114311
32
32L050-MPB
3.00
3.820
4.06
1/2
DF
2.63
1.25
0.50
0.75
114443
114443
36
36L050-MPB
3.80
4.297
4.69
1/2
DF
3.50
1.25
0.50
0.75
114444
114444
40
40L050-MPB
4.60
4.775
5.00
1/2
DF
3.63
1.25
0.50
0.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表