3/2-way valve, manually operated, with pushbutton, NC, monostable, for panel mounting
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Manually operated way valves
3/2-way pilot valves »M3« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/handbetaetigte-wegeventile/3_2_wegeventile_serie_m3/m3_hand_pp_asmtab.prj},{NB=515.4002},{ARTNU=515.4002},{AN=G 1/8},{DN=9},{HS=grün},{COLOR=-G},{SC=1},{TYPE=PP},{VALVE=200 series single control},{PORT=1/8\"},{PORTHELP=06},{TT=-G},{INFO=PDF Catalogues},{A=1/8\"},{AT=9.7},{B=22.0},{C=28.5},{D=58.0},{E=63.5},{F=28.5},{G=23.5},{H=35.0},{J=18.5},{K=20.0},{L=4.3},{M=18.5},{N=20.0},{C1='','N/A'},{C2='-R','Red','-G','Green','-B','Black'},{C3='-R','RED'},{VN=210},{PPATH=../../mechanisch-betaetigte-wegeventile/assemblies/m3_asmtpl.prj},{PRA=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNU
Art. No.
ⁿ/ₐ
AN
Connection
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
HS
Lever/switch colour
ⁿ/ₐ
SC
Circuit diagram
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
515.4000
515.4000
G 1/8
9
schwarz
1
1/8"
22.0
28.5
58.0
63.5
28.5
23.5
35.0
18.5
20.0
4.3
18.5
20.0
515.4001
515.4001
G 1/8
9
rot
1
1/8"
22.0
28.5
58.0
63.5
28.5
23.5
35.0
18.5
20.0
4.3
18.5
20.0
515.4002
515.4002
G 1/8
9
grün
1
1/8"
22.0
28.5
58.0
63.5
28.5
23.5
35.0
18.5
20.0
4.3
18.5
20.0
515.4003
515.4003
G 1/4
12
schwarz
1
1/4"
22.0
28.5
58.0
63.5
28.5
23.5
35.0
18.5
20.0
4.3
18.5
20.0
515.4004
515.4004
G 1/4
12
rot
1
1/4"
22.0
28.5
58.0
63.5
28.5
23.5
35.0
18.5
20.0
4.3
18.5
20.0
515.4005
515.4005
G 1/4
12
grün
1
1/4"
22.0
28.5
58.0
63.5
28.5
23.5
35.0
18.5
20.0
4.3
18.5
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성