目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
2QV/3QV-FP1 - 快速排放閥
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
快速排放閥-2QV/3QV-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/2qv_3qv/2qv_3qv_asmtab.prj},{NB=2QV-08S-08S-FP1},{IDNR=},{VT=2},{PS=08S-08S : Push-in fitting 8 - Push-in fitting 8},{BRACKET=2QV-P1},{INFOTEXT=Dimensions},{PP=8},{AP=8},{MODELNO=QV-08S-08S},{A=18},{B=19.0},{B1=19.0},{C=14.5},{C1=14.5},{D=8.5},{E=17.5},{F=22.0},{G=4.2},{H=-},{H1=0},{I=17},{J=26.5},{J1=26.5},{K=-},{K1=0.0},{L=53.0},{M=-},{M1=0},{N=34.5},{O=18},{P=41.5},{W=23},{ECSA1=10.2},{ECSA2=1.8},{VER1=1.000},{VER2=1.000},{PPATH=../../../pneumatic_valve/manual_2_3_4_port_valve/2qv_3qv/parts/2qv_3qv_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PS
孔口尺寸(P孔口)-(A孔口)
ⁿ/ₐ
BRACKET
固定架
ⁿ/ₐ
PP
P孔口
ⁿ/ₐ
AP
A孔口
ⁿ/ₐ
MODELNO
型號
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
W
重量
[g]
ECSA1
P-A
[mm^2]
ECSA2
A-R
[mm^2]
2QV-04-04-FP1
04-04:快速接頭φ4-快速接頭φ4
2QV-P1
4
4
QV-04-04
18
16.0
12.5
8.5
17.5
22.0
4.2
-
17
25.0
-
50.0
-
34.5
18
41.5
20
4.2
1.8
2QV-06-06-FP1
06-06:快速接頭φ6-快速接頭φ6
2QV-P1
6
6
QV-06-06
18
17.5
12.5
8.5
17.5
22.0
4.2
-
17
25.0
-
50.0
-
34.5
18
41.5
21
9.3
1.8
2QV-08S-08S-FP1
08S-08S:快速接頭φ8 - 快速接頭φ8
2QV-P1
8
8
QV-08S-08S
18
19.0
14.5
8.5
17.5
22.0
4.2
-
17
26.5
-
53.0
-
34.5
18
41.5
23
10.2
1.8
2QV-08-08-FP1
08-08:快速接頭φ8 - 快速接頭φ8
2QV-P2
8
8
QV-08-08
22
19.0
17.5
10.7
22.8
26.5
4.2
-
17
31.5
-
63.0
-
39.8
22
46.8
34
17.5
4.0
2QV-10-10-FP1
10-10:快速接頭φ10 - 快速接頭φ10
2QV-P2
10
10
QV-10-10
22
21.5
17.5
10.7
22.8
26.5
4.2
-
17
31.5
-
63.0
-
39.8
22
46.8
35
22.5
4.0
2QV-12-12-FP1
12-12:快速接頭φ12 - 快速接頭φ12
2QV-P2
12
12
QV-12-12
22
23.0
20.0
10.7
22.8
26.5
4.2
-
17
33.0
-
66.0
-
39.8
22
46.8
38
22.5
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表