피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
2EHDRM-XXP - PCB Connector,Pitch:5.08mm,300V,15A
DINKLE
PCB Terminal blocks and PCB Connectors
PCB Connector - Socket
Wave soldering
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/pcb20terminal20blocks20and20pcb20connectors/pcb20connector20-20socket/wave20soldering/2ehdrm-xxp.prj},{NB=2EHDRM-12P},{NAME=2EHDRM-12P},{PREVIEW=../../../_pool_/51/64/2ehdrm-xxp.png},{PTTE=PCB Connector - Socket},{PH=5.08},{CR=GREEN (default)},{TEOFLG=With threaded flange},{SGMD=Wave Soldering},{LH=71.12},{WH=12},{HH=8.47},{PNDS=1x1},{PNLH=4},{PCB_HD=1.6~1.7},{CTDM=12},{NROFPS=12P},{LL=1},{CNPS=12},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=630},{RDCT=18},{RDVE2_2=630},{RDVE3_2=320},{RDVE3_3=320},{RIV2_2=4},{RIV3_2=4},{RIV3_3=4},{RV_UL_CUL_B=300},{RC_UL_CUL_B=15},{RV_UL_CUL_D=300},{RC_UL_CUL_D=10},{TFT_MAX=0.3},{FP=YES},{OGTE_MAX=120},{OGTE_MIN=-40},{UL_R=YES},{IEC_A=YES},{CSC_R=YES},{ROHS_A=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
PTTE
Product type
ⁿ/ₐ
PH
Pitch
[mm]
CR
Color
ⁿ/ₐ
TEOFLG
Type of locking
ⁿ/ₐ
SGMD
Soldering Method
ⁿ/ₐ
LH
Length
[mm]
WH
Width
[mm]
HH
Height
[mm]
PNDS
Pin dimensions
[mm]
PNLH
Pin length
[mm]
PCB_HD
PCB hole diameter
[mm]
CTDM
Circuit diagram
ⁿ/ₐ
NROFPS
Number of poles
ⁿ/ₐ
LL
Level
ⁿ/ₐ
CNPS
Connection points
ⁿ/ₐ
IGML
Insulating material
ⁿ/ₐ
IGMLGP
Insulating material group
ⁿ/ₐ
UL94FR
UL94 Flammability rating
ⁿ/ₐ
INRE
Insulation resistance
ⁿ/ₐ
CRML
Conductor material
ⁿ/ₐ
POCS
Plating of conductor surface
ⁿ/ₐ
RDVE
Rated Voltage
[V]
RDCT
Rated Current
[A]
RDVE2_2
Rated Voltage(II/2)
[V]
RDVE3_2
Rated Voltage(III/2)
[V]
RDVE3_3
Rated Voltage(III/3)
[V]
RIV2_2
Rated Impulse Voltage(II/2)
[kV]
RIV3_2
Rated Impulse Voltage(III/2)
[kV]
RIV3_3
Rated Impulse Voltage(III/3)
[kV]
RV_UL_CUL_B
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
[V]
RC_UL_CUL_B
Rated Current (UL/CUL Group B)
[A]
RV_UL_CUL_D
Rated Voltage (UL/CUL Group D)
[V]
RC_UL_CUL_D
Rated Current (UL/CUL Group D)
[A]
TFT_MAX
Tightening flange torque max
[N.m]
FP
Finger protection IP20(IEC60529)
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
Operating temperature max
[℃]
OGTE_MIN
Operating temperature min
[℃]
UL_R
UL Recognized
ⁿ/ₐ
IEC_A
IEC Approval
ⁿ/ₐ
CSC_R
CSA Recognized
ⁿ/ₐ
ROHS_A
RoHS Approval
ⁿ/ₐ
2EHDRM-02P
2EHDRM-02P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
20.32
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
2
02P
1
2
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-03P
2EHDRM-03P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
25.4
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
3
03P
1
3
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-04P
2EHDRM-04P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
30.48
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
4
4P
1
4
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-05P
2EHDRM-05P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
35.56
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
5
5P
1
5
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-06P
2EHDRM-06P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
40.64
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
6
6P
1
6
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-07P
2EHDRM-07P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
45.72
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
7
7P
1
7
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-08P
2EHDRM-08P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
50.8
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
8
8P
1
8
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-09P
2EHDRM-09P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
55.88
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
9
9P
1
9
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-10P
2EHDRM-10P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
60.96
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
10
10P
1
10
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-11P
2EHDRM-11P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
66.04
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
11
11P
1
11
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-12P
2EHDRM-12P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
71.12
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
12
12P
1
12
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-13P
2EHDRM-13P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
76.2
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
13
13P
1
13
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-14P
2EHDRM-14P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
81.28
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
14
14P
1
14
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-15P
2EHDRM-15P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
86.36
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
15
15P
1
15
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-16P
2EHDRM-16P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
91.44
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
16
16P
1
16
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-17P
2EHDRM-17P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
96.52
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
17
17P
1
17
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-18P
2EHDRM-18P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
101.6
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
18
18P
1
18
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-19P
2EHDRM-19P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
106.68
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
19
19P
1
19
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-20P
2EHDRM-20P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
111.76
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
20
20P
1
20
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-21P
2EHDRM-21P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
116.84
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
21
21P
1
21
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-22P
2EHDRM-22P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
121.92
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
22
22P
1
22
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-23P
2EHDRM-23P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
127
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
23
23P
1
23
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
2EHDRM-24P
2EHDRM-24P
PCB Connector - Socket
5.08
GREEN (default)
With threaded flange
Wave Soldering
132.08
12
8.47
1x1
4
1.6~1.7
24
24P
1
24
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
630
18
630
320
320
4
4
4
300
15
300
10
0.3
YES
120
-40
YES
YES
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2ESVK-XXP - PCB Connector,Push-in Design,Pitch:5.08mm,300V,10A
DINKLE
22.01.2024
2EHDRC-XXP - PCB Connector,Pitch:5.08mm,300V,20A
DINKLE
22.01.2024
2EHDRRM-XXPL - PCB Connector,Pitch:5.08mm,300V,15A
DINKLE
22.01.2024
2EHDRM-XXPL - PCB Connector,Pitch:5.08mm,300V,15A
DINKLE
22.01.2024
5EHDRC-XXP - PCB Connector,Pitch:5.00mm,300V,15A
DINKLE
22.01.2024
2ESDFM-XXP - PCB Connector - Plug,Screw Connection,Pitch:5.08mm,300V,15A
DINKLE
22.01.2024
2ESDSM-XXP - PCB Connector,Push-in design,Pitch:5.08mm,300V,10A
DINKLE
22.01.2024
2ESDVM-XXP - PCB Connector,Screw Connection,Pitch:5.08mm,M2.5,300V,15A
DINKLE
22.01.2024
0156-29XX - PCB Connector,Pitch:3.50mm,150V,10A
DINKLE
22.01.2024
ECHB250R-XXP - PCB Connector,Pitch:2.50mm,150V,4A
DINKLE
22.01.2024
1777170 - MSTBV 2,5/12-GF-5,08
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1-796636-4
TE Connectivity
29.05.2020
1-796636-1
TE Connectivity
29.05.2020
PCB Terminal Blocks
TE Connectivity
28.08.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성