피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2986 - DIN 371 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2986.prj},{NB=2986 4.000},{J21=2986 4.000},{A21=4.000},{A3=0.700},{A8=3.400},{B1=7.500},{B2=21.000},{B3=63},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.008},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9029860040000},{ID12100=0},{A6=3.240},{B4=1.400},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=36.700},{D1=3},{D3=40},{D4=15.000},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MA-GBO M 4 DIN371H R40 C 6G},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO3/6G},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9029860040000.dxf},{ID10003=9029860040000.stp},{ID10004=9029860040000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
2986 2.000
2986 2.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MA-GBO M 2 DIN371...
GG
HSS-E
DIN 371
M
2.000
0.400
ISO3/6G
2.100
4.500
13.500
45
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
R
0.002
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00282105
ZYL21F2800,000h$09
2986 2.500
2986 2.500
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MA-GBO M 2,5 DIN3...
GG
HSS-E
DIN 371
M
2.500
0.450
ISO3/6G
2.100
5.000
14.500
50
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
R
0.002
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00282105
ZYL21F2800,000h$09
2986 3.000
2986 3.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MA-GBO M 3 DIN371...
GG
HSS-E
DIN 371
M
3.000
0.500
ISO3/6G
2.700
6.000
18.000
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
R
0.005
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
2986 4.000
2986 4.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MA-GBO M 4 DIN371...
GG
HSS-E
DIN 371
M
4.000
0.700
ISO3/6G
3.400
7.500
21.000
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
R
0.008
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
2986 5.000
2986 5.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MA-GBO M 5 DIN371...
GG
HSS-E
DIN 371
M
5.000
0.800
ISO3/6G
4.900
8.500
25.000
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.011
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
2986 6.000
2986 6.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MA-GBO M 6 DIN371...
GG
HSS-E
DIN 371
M
6.000
1.000
ISO3/6G
4.900
11.000
30.000
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.014
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
2986 8.000
2986 8.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MA-GBO M 8 DIN371...
GG
HSS-E
DIN 371
M
8.000
1.250
ISO3/6G
6.200
14.000
35.000
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
R
0.028
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
2986 10.000
2986 10.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MA-GBO M10 DIN371...
GG
HSS-E
DIN 371
M
10.000
1.500
ISO3/6G
8.000
16.000
39.000
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
R
0.050
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.M_G - ISO Threaded unions and accessories BSP COUPLINGS DIN 2986 Stainles...
FG INOX
25.04.2023
Model 5232 - Coupling - DIN 2986 - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
I.M_G316L - ISO Threaded unions and accessories BSP SEAMLESS COUPLINGS DIN ...
FG INOX
25.04.2023
Series - 040228 - Welding sleeve
Lechler
03.11.2023
EMS-132 - Welding sleeve
Anderson-Negele Europe-Asia
29.07.2022
EMZ-132 - Welding sleeve
Anderson-Negele Europe-Asia
29.07.2022
3.90 - SOCKET
VDL
23.02.2023
7011 - SOCKET
VDL
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성