피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
2907714 - ETD-BL-2T-I-230-PT
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Relay and socket
Timed relay
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/37/16/05/2907714.prj},{NB=2907714},{MANUID=2907714},{BAF016=17.5},{BAA020=89.48},{AAF040=0.071},{BAB577=65.5},{AAB959=24},{AAB958=24},{BAA873=0.050},{BAC232=360000},{AAB960=24},{AAP557=0},{AAP694=0},{AAP379=0},{AAO663=4055626220765},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85364900},{AAO676=2907714},{DESCSHORT=Timer relay},{DESCLONG=Compact impulse encoder with adjustable pulse and pause times (50 ms - 100 h), wide range power supply unit, with Push-in connection, 1 changeover contact},{MANUTYPEDESC=ETD-BL-2T-I-230-PT},{PREVIEW=../../../_pool_/a6/cb/78997_2000_int_04.png},{INTNO=4055626220765},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAP798=EN 50178}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
[V]
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
[V]
BAA873
Lowest value of a time range
[s]
BAC232
Greatest value of time range.
[s]
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
[V]
AAP557
Number of openers of undelayed relay outputs
ⁿ/ₐ
AAP694
Number of shutters of the undelayed relay outputs
ⁿ/ₐ
AAP379
Number of changers of undelayed relay outputs.
ⁿ/ₐ
BAC050
Type of actuation
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 2907714
2907714
Timer relay
Compact impulse encoder w...
ETD-BL-2T-I-230-PT
4055626220765
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
EN 50178
CE
17.5
89.48
0.071
65.5
Push-in connection
24
24
0.050
360000
24
0
0
0
AC/DC
4055626220765
Timer relay
Compact impulse encoder w...
ETD-BL-2T-I-230-PT
4063151
1
1
1
1
85364900
AT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성