Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29026 - 铝制连接件管接头,带外齿
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
29000 监视器支架 管接头 圆管, 方管 棒材
管接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29026_1.prj},{NB=29026-518},{A=18.1},{C=10.5},{D=7.5},{E=26},{FX=0},{G=29.4},{H=25},{K=30.0},{L=57},{M=44},{P=21},{F=3.6},{MB=28},{MY=9},{GEW=0.0520},{EAN=4059495702292},{TX=6.0},{TX1=22.0},{SCHLBR=6.0},{DBO=5.0},{ST=6.0},{SW=5.0},{RA=14.0},{RA1=20.0},{ABST=1.3},{RA2=6.0},{BROE=0.0},{HOE=0.0},{LFL=0.0},{VZD1=0.0},{VZD2=0.0},{VZL=0.0},{ZZ=1.00},{NDM=0.0},{XA=21.5},{XB=8.5},{XC=26.0},{XD=12.3},{XE=10.0},{XF=1.00},{XG=3.0},{XH=12.4},{XI=6.7},{XJ=10.5},{XK=15.0},{XL=24.5},{XM=8.0},{XN=10.5},{XO=5.0},{XP=12.1},{XR=10.0},{BEST=29026-518},{S=M06},{T=0},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
夹紧直径
[mm]
C
宽度
[mm]
D
孔径
[mm]
E
总宽度
[mm]
G
外径
[mm]
H
间距
[mm]
K
间距
[mm]
L
总长度
[mm]
M
深度
[mm]
P
夹紧套筒的宽度
[mm]
S
螺栓类型
[mm]
F
[kN]
MB
[Nm]
MY
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29026-512
29026-512
12.1
10.5
7.5
26
29.4
25
30.0
57
44
21
M06
3.6
28
9
0.0620
Yes
76090000
4059495702261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29026-514
29026-514
14.1
10.5
7.5
26
29.4
25
30.0
57
44
21
M06
3.6
28
9
0.0590
Yes
76090000
4059495702278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29026-516
29026-516
16.1
10.5
7.5
26
29.4
25
30.0
57
44
21
M06
3.6
28
9
0.0560
Yes
76090000
4059495702285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29026-518
29026-518
18.1
10.5
7.5
26
29.4
25
30.0
57
44
21
M06
3.6
28
9
0.0520
Yes
76090000
4059495702292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29026-520
29026-520
20.0
16.0
9.0
40
40.0
45
50.0
93
73
33
M08
4.9
91
94
0.1980
Yes
76090000
4059495702308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29026-525
29026-525
25.1
16.0
9.0
40
40.0
45
50.0
93
73
33
M08
4.9
91
94
0.1790
Yes
76090000
4059495702315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29026-530
29026-530
30.1
16.0
9.0
40
40.0
45
50.0
93
73
33
M08
4.9
91
94
0.1500
Yes
76090000
4059495702322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29026-540
29026-540
40.2
22.0
11.0
56
56.0
60
68.0
128
100
48
M10
6.0
267
181
0.4100
Yes
76090000
4059495702339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表