피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2887 - DIN 5156 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_2887.prj},{NB=2887 20.955},{J21=2887 20.955},{A22=0.500},{A3=1.814},{A4=14},{A8=12.000},{B1=25},{B2=44},{B3=125},{C12=21},{C3=16},{D7=0.184},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9028870209550},{ID12100=0},{A6=18.630},{B4=7.256},{C14=0},{C15=5},{C2=160},{C33=-0.043},{C4=80.900},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCH-GBO G 1/2-14 DIN5156N},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 5156},{A1=G},{A24= 1/2},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL01602105},{J61=ZYL21G1600h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028870209550.dxf},{ID10003=9028870209550.stp},{ID10004=9028870209550_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
[인치]
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
ⁿ/ₐ
A3
Gewindesteigung
[mm]
A4
Gangzahl je Inch
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
2887 9.728
2887 9.728
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH-GBO G 1/8-28 ...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.125
1/8
0.907
28
5.500
18
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
N
0.032
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
2887 13.157
2887 13.157
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH-GBO G 1/4-19 ...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.250
1/4
1.337
19
9.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
N
0.067
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
2887 16.662
2887 16.662
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH-GBO G 3/8-19 ...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.375
3/8
1.337
19
9.000
22
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
N
0.083
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
2887 20.955
2887 20.955
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH-GBO G 1/2-14 ...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.500
1/2
1.814
14
12.000
25
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
N
0.184
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
2887 26.441
2887 26.441
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH-GBO G 3/4-14 ...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.750
3/4
1.814
14
16.000
28
53
140
ZYL
21
DIN4000-80
20
h9
N
0.322
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL02002105
ZYL21G2000h$09
2887 33.249
2887 33.249
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH-GBO G 1 -11 D...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
1.000
1
2.309
11
20.000
30
56
160
ZYL
21
DIN4000-80
25
h9
N
0.580
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL02502105
ZYL21G2500h$09
2887 41.910
2887 41.910
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP MA-GBO G1 1/4 D...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
1.250
1 1/4
2.309
11
24.000
30
57
170
ZYL
21
DIN4000-80
32
h9
N
0.985
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL03202105
ZYL21G3200h$09
2887 47.803
2887 47.803
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP MA-GBO G1 1/2 D...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
1.500
1 1/2
2.309
11
29.000
32
60
190
ZYL
21
DIN4000-80
36
h9
N
1.431
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL03602105
ZYL21G3600,000h$09
2887 59.614
2887 59.614
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP MA-GBO G2 DIN 5...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
2.000
2
2.309
11
35.000
40
95
220
ZYL
21
DIN4000-80
45
h9
N
2.439
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL04502105
ZYL21G4500,000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
888 - WN 888 TAP
Gühring
11.02.2021
Enorm 2-Z-E-TIN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
939 - DIN 5156 TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성