카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
28 Series - Maintenance Free Ergonomic Precision Casters (Capacity to 1500)
Conveyer & Caster
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/casters/28_asmtab.prj},{NB=28AX06228S},{SER=28 Series},{MO=S},{SIZE=4 1/2\" x 4\"},{TT=AX},{D=6},{W=2},{HARD=},{WB=28},{BR=},{SLO=},{RIGOPT=},{TOE=},{X=4.50000000},{Y=4.00000000},{HDX=3.00000000},{HDY=3.00000000},{HDX1=3.62500000},{HDY1=2.62500000},{HDIA=0.43750000},{PPATH=28_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Fastening Size
ⁿ/ₐ
W
Tread Width
[인치]
WFACE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
WFIN
Wheel Color
ⁿ/ₐ
TEMP
Temperature Range
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs]
H
Mount Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
R
Swivel Radius
[인치]
28AX06228S
28AX06228S
28 Series
4 1/2" x 4"
2
Radius Tread
Maroon Tread on Aluminum ...
-40°F to +180°F
1250
7 1/2
2 1/2
5.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성