피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
27P-PLU-2-01
TE Connectivity
Connectors
Circular Connectors_new
Standard Circular Connectors
MU27 PLUG - FEMALE
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/circular_connectors_new/standard_circular_connectors/mu27_plug___female/ye_uc_212093a_0000.prj},{NB=YE-UC-212093A-0000},{PN=YE-UC-212093A-0000},{NUMBEROFPOSITIONS=27},{OPERATINGVOLTAGEVAC=600},{CONTACTCURRENTRATINGMAXA=30},{PACKAGINGQUANTITY=1},{SHA256=qlcy9Ea+LwbRsqx0ebBXTVjsZq5UEUBspSFis99IzyM=},{INAME=YE2dUC2d212093A2d0000},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
PRODUCTTYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
CONNECTORSYSTEM
Connector System
ⁿ/ₐ
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
SHIELDED
Shielded
ⁿ/ₐ
CONNECTORSTYLE
Connector Style
ⁿ/ₐ
SHELLTYPE
Shell Type
ⁿ/ₐ
PREWIRED
Prewired
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
ⁿ/ₐ
OPERATINGVOLTAGEVAC
Operating Voltage
[VAC]
SHELLPLATINGMATERIAL
Shell Plating Material
ⁿ/ₐ
SHELLMATERIAL
Shell Material
ⁿ/ₐ
INSULATIONMATERIAL
Insulation Material
ⁿ/ₐ
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
[A]
REVERSEGENDER
Reverse Gender
ⁿ/ₐ
CONTACTTYPE
Contact Type
ⁿ/ₐ
MATINGALIGNMENTTYPE
Mating Alignment Type
ⁿ/ₐ
MATINGRETENTION
Mating Retention
ⁿ/ₐ
WIRESIZEAWG
Wire Size
[AWG]
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
ⁿ/ₐ
FLUIDRESISTANCE
Fluid Resistance
ⁿ/ₐ
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
ⁿ/ₐ
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
FIELDSERVICEABLE
Field Serviceable
ⁿ/ₐ
YE-UC-212093A-0000
YE-UC-212093A-0000
YE-UC-212093A-0000
PLUG, COMMUNICATION
Connector
Cable-to-Cable
Wire & Cable
No
Plug
Aluminum
No
27
600
Trivalent Chromium
Aluminum Alloy
Low Fire Hazard Thermopla...
30
Standard
Socket
Keyed
Without
10, 14 - 12
-40 - 100 C [ -40 - 212 F...
MoistureSpray
Signal
1
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성