27 T 5 - 'T' metric timing pulleys for belt width 16mm'
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
T - CT metric timing pulleys
T5 Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/t_ct_metric_timing_pulleys/t_5_aluminium/27_t_5_asmtab.prj},{NB=45052725},{TYPE=27 T5 25},{CODE=45052725},{EXEC=1F},{T=25},{DP=39.80},{DE=38.95},{DF=44.0},{DM=26},{F=21},{L=27},{D=6},{NF=12},{WEIGHT=0.08},{MAT=ALUMINIUM},{L1=32.5},{DFX=44.0},{DX=6},{NFX=12},{PPATH=27_t_5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
45052710
27 T5 10
45052710
1F
10
15.92
15.05
19.5
8
21
27
-
3
0.02
Alumium
45052712
27 T5 12
45052712
1F
12
19.10
18.25
23.0
11
21
27
-
1
0.02
Alumium
45052714
27 T5 14
45052714
1F
14
22.29
21.45
25.0
13
21
27
-
2
0.03
Alumium
45052715
27 T5 15
45052715
1F
15
23.88
23.05
28.0
16
21
27
6
4
0.03
Alumium
45052716
27 T5 16
45052716
1F
16
25.47
24.60
32.0
18
21
27
6
5
0.04
Alumium
45052718
27 T5 18
45052718
1F
18
28.65
27.80
32.0
20
21
27
6
6
0.04
Alumium
45052719
27 T5 19
45052719
1F
19
30.25
29.40
36.0
22
21
27
6
8
0.05
Alumium
45052720
27 T5 20
45052720
1F
20
31.83
31.00
36.0
23
21
27
6
8
0.06
Alumium
45052722
27 T5 22
45052722
1F
22
35.02
34.15
38.0
24
21
27
6
9
0.06
Alumium
45052724
27 T5 24
45052724
1F
24
38.21
37.40
42.0
26
21
27
6
13
0.08
Alumium
45052725
27 T5 25
45052725
1F
25
39.80
38.95
44.0
26
21
27
6
12
0.08
Alumium
45052726
27 T5 26
45052726
1F
26
41.39
40.60
44.0
26
21
27
6
12
0.09
Alumium
45052727
27 T5 27
45052727
1F
27
42.98
42.20
48.0
30
21
27
8
11
0.09
Alumium
45052728
27 T5 28
45052728
1F
28
44.58
43.75
48.0
32
21
27
8
11
0.09
Alumium
45052730
27 T5 30
45052730
1F
30
47.76
46.95
51.0
34
21
27
8
16
0.10
Alumium
45052732
27 T5 32
45052732
1F
32
50.94
50.10
54.0
38
21
27
8
18
0.12
Alumium
45052736
27 T5 36
45052736
1F
36
57.31
56.45
64.0
38
21
27
8
23
0.16
Alumium
45052740
27 T5 40
45052740
1F
40
63.66
62.85
66.5
40
21
27
8
24
0.19
Alumium
45052742
27 T5 42
45052742
1F
42
66.86
66.00
70.0
40
21
27
8
26
0.20
Alumium
45052744
27 T5 44
45052744
2
44
70.05
69.20
-
45
21
27
8
-
0.23
Alumium
45052748
27 T5 48
45052748
2
48
76.42
75.55
-
50
21
27
8
-
0.28
Alumium
45052760
27 T5 60
45052760
2
60
95.52
94.65
-
65
21
27
8
-
0.43
Alumium
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성