카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
2620116 - Capacitive Sensor
Turck
Sensors
capacitive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/capacitive20sensors/2620116.prj},{NB=2620116},{PREVIEW=../../../_pool_/c2/93/2620116.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c2/93/2620116.png},{BMENB=2620116},{DESCSHORT=Capacitive Sensor},{DESCLONG=Capacitive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 2 m, Rectangular, height 5.5 mm, Large active face, marked for correct installation, Plastic, PP, Fixed settings, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101149463},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BC5-QF5.5-AP6X2/S250},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/2620116},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/2620116}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
2620116
2620116
Capacitive Sensor
Capacitive Sensor, Rated ...
4047101149463
Turck
BC5-QF5.5-AP6X2/S250
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성