2600TAB 系列 - 龙骨链
利来链条
龙骨链
2600 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/2600_series/2600tab_asmtab.prj},{NB=2600TAB},{CM=2600TAB},{SERIES=2600TAB Series},{APPLICATION=Mainly suitable for application in the transportation of various heavy-duty boxes},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{MATERIAL1=Nylon (PA6), natural color},{PM=Stainless steel},{WL=4800N},{TS=30 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=16 PCS/meter},{W=42.0},{WEIGHT=1.42},{RBR=75},{TR=600},{E=10.0},{G=44.4},{J=54},{V=28.4},{L=14.2},{P=63.5},{REMARK=Same as 2600 sprocket},{PPATH=2600tab/assembly/2600tab_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
MATERIAL1
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
TS
最高速度
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
2600TAB
2600TAB
2600TAB 系列
主要适合应用在各种重负载箱体输送
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C
尼龙(PA6),颜色本色
冷轧奥氏体不锈钢
4800N
30米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
每条长为16节/米
42.0
1.42
75
600
10.0
44.4
54
28.4
14.2
63.5
与2600链轮同款
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表