svenska
中文 (繁體)
English
2583400000 - CABTITE SE 3-4 SML GY
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable gland
Additional components cable gland
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/08/07/2583400000.prj},{NB=2583400000},{MANUID=2583400000},{AAW301=-40},{AAW302=90},{BAB707=20.300},{AAF040=0.007},{AAD931=39259020},{AAO676=2583400000},{AAO663=4050118616958},{PREVIEW=../../../../_pool_/4f/ab/25834000009999.png},{MANUTYPEDESC=CABTITE SE 3-4 SML GY},{DESCSHORT=Slotted cable grommet (Cable entries system) 3 mm, 4 mm, -40 °C, 90 °C, TPE, Light Grey},{DESCLONG=Slotted cable grommet for inserting cables into a housing.},{GTIN=4050118616958},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP66},{AAK241=V0},{BAB664=thermoplastic elastomers (TPE)},{BAC255=light grey (RAL 7035, GREY)},{BAC572=Plastic},{BAD656=Yes},{AAO263=Germany},{URL=URL},{KEYWORD=Cable grommet},{AAO677=Weidmueller Group}
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
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAK241
fire resistance (according to UL94)
ⁿ/ₐ
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
[°C]
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
[°C]
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAB707
overall height
[mm]
BAC255
Color
ⁿ/ₐ
BAC572
Material
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
AAO263
Country of customs tariff number
ⁿ/ₐ
Weidmueller 2583400000
2583400000
CABTITE SE 3-4 SML GY
Slotted cable grommet (Ca...
Slotted cable grommet for...
4050118616958
Weidmueller Group
IP66
V0
-40
90
thermoplastic elastomers ...
20.300
light grey (RAL 7035, GRE...
Plastic
Yes
0.007
39259020
Germany
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성