svenska
中文 (繁體)
English
2558200000 - THSW 3K 0°+60°C CO
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Signal processing
Controller (signal processing)
Thermostat (electrical cabinet)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/21/07/07/2558200000.prj},{NB=2558200000},{MANUID=2558200000},{AAF040=0.067},{AAD931=90321080},{AAO676=2558200000},{AAO663=4050118568851},{PREVIEW=../../../../_pool_/0e/1e/25581700009999.png},{MANUTYPEDESC=THSW 3K 0°+60°C CO},{DESCSHORT=Thermostat (cabinet) Temperature setting range, min.: 0.01 °C, Temperature setting range, max.: 60 °C, Switching difference: 3 K},{DESCLONG=Thermostat for temperature control in the panel},{GTIN=4050118568851},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAG640=Miscellaneous},{URL=URL},{KEYWORD=Thermostat},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=THSW 3K 0°+60°C CO},{AAW338=Thermostat (cabinet)}
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
BAG640
Assembly type
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 2558200000
2558200000
THSW 3K 0°+60°C CO
Thermostat (cabinet) Temp...
Thermostat for temperatur...
4050118568851
Weidmueller Group
Miscellaneous
0.067
90321080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성