품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25120. - Hight Adjusting Elements, orienting
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25120. Height Adjusting Elements
EH 25120. Height Adjusting Elements, orienting
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_2512/eh_2512_nivellierelemente_pendelnd/2512206_asmtab.prj},{NB=EH 25120.0224 Nivellierelement, pendelnd (00)},{BESTNR=25120.0224},{BESTNRX=2512.224},{ROT=0},{D1=13.5},{D2=45},{D3=M30 x 1.5},{NDM=30.000},{KDM=28.160},{KDMX=28.376},{L1=34},{L2=41},{L3X=7.000},{L3=0},{FS=M 12},{BESTA=120},{TK=80.4},{G=307},{D4=40.000},{S=5.000},{T=2.000},{F=b},{T1=7.000},{H1=9.000},{R=25.000},{PPATH=2512206_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
FS
thread for screw
ⁿ/ₐ
BESTA
max. load capacity for static load F max.
[kN]
TK
carrying force F max.
[kN]
G
weight
[g]
EH 25120.0206 Height Adju...
25120.0206
6.6
25
M15 x 1.0
22
26
M 6
40
30.7
67
EH 25120.0212 Height Adju...
25120.0212
6.6
32
M20 x 1.0
26
31
M 6
65
55.7
132
EH 25120.0214 Height Adju...
25120.0214
9.0
32
M20 x 1.0
26
31
M 8
65
48.0
131
EH 25120.0216 Height Adju...
25120.0216
11.0
32
M20 x 1.0
26
31
M 10
65
37.9
120
EH 25120.0222 Height Adju...
25120.0222
11.0
45
M30 x 1.5
34
41
M 10
120
92.9
335
EH 25120.0224 Height Adju...
25120.0224
13.5
45
M30 x 1.5
34
41
M 12
120
80.4
307
EH 25120.0226 Height Adju...
25120.0226
17.5
45
M30 x 1.5
34
41
M 16
120
45.5
280
EH 25120.0232 Height Adju...
25120.0232
17.5
58
M40 x 1.5
44
53
M 16
210
136.0
665
EH 25120.0234 Height Adju...
25120.0234
22.0
58
M40 x 1.5
44
53
M 20
210
90.0
610
EH 25120.0236 Height Adju...
25120.0236
26.0
58
M40 x 1.5
44
53
M 24
210
37.0
560
EH 25120.0242 Height Adju...
25120.0242
22.0
70
M50 x 1.5
50
60
M 20
330
210.0
1000
EH 25120.0244 Height Adju...
25120.0244
26.0
70
M50 x 1.5
50
60
M 24
330
157.0
940
EH 25120.0246 Height Adju...
25120.0246
33.0
70
M50 x 1.5
50
60
M 30
330
53.0
815
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성