251 L
Kukamet
manual_toggle_clamps
toggle_clamps_with_safety_lock
compact_toggle_clamps_with_safety_lock
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/toggle_clamps_with_safety_lock/compact_toggle_clamps_with_safety_lock/251_l.prj},{NB=251 - 2 - L},{SHA256=yv/iKY/pobWGnbefu5o6n5tZHH7VZ1+THOZsl22IvSg=},{INAME=251_2_l},{NAME=251_2_l},{MODELNO=251 - 2 - L},{F1=470},{F2=380},{F3=700},{F4=560},{FI1=3:1},{FI2=2:1},{ANGLE=90},{WEIGHT=65},{A=26},{B=27},{C=36},{D=17},{E=13.5},{F=16 - 18},{G=14},{H=38},{H2=62},{J=8},{K=M5},{L=62},{N=4,5 x 5,5},{X1=19},{X2=27},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/251.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/251.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F2
Force
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
[N]
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
[N]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
251 - 2 - L
251 - 2 - L
470
380
700
560
3:1
2:1
90
65
26
27
36
17
13.5
16 - 18
14
38
62
8
M5
62
4,5 x 5,5
19
27
251 - 3 - L
251 - 3 - L
1400
1030
1625
1200
3:1
2:1
90
270
44
47
56
27
23.0
29 - 31
24
63
100
13
M8
100
7,5 x 8,5
27
43
251 - 4 - L
251 - 4 - L
2000
1370
3370
2445
4:1
2,5:1
90
710
64
63
79
37
35.0
38 - 41
36
93
143
19
M10
143
9 x 10,5
39
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
351_L
Kukamet
25.10.2019
311_L
Kukamet
25.10.2019
213_L
Kukamet
25.10.2019
252_L
Kukamet
25.10.2019
312_L
Kukamet
25.10.2019
341_L
Kukamet
25.10.2019
213
Kukamet
25.10.2019
AMF 6847S - Hook type toggle clamp with safety latch
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
25.01.2024
AMF 6830S - Horizontal toggle clamp with safety latch, open clamping arm an...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
14.03.2024
AMF 6800S - Vertical toggle clamp with safety latch with open clamping arm ...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
15.03.2024
AMF 6840S - Push-pull type toggle clamp with safety latch
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
25.01.2024
B251_L
Kukamet
25.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성