카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
25-A - 25 Watt, Bi-Directional Attenuators
Bird
Attenuators
25 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/attenuators/25_watt/25-a_series_asmtab.prj},{NB=25-A-MFA-01},{PR=25},{TYPE=A Series - Attenuator},{CGENDER=MF},{CONN=A},{AV=1},{F=2.300},{IMP=50},{COLL=Dry, Convection Cooled},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{PIM=-110 dBc Min.},{POWER=None},{HUMIDITY=95% non-condensing},{PPATH=25-a_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PR
Power Rating
[W]
TYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
D Dia.
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
IMP
Impedance
[Ohm]
COLL
Coolant Method
ⁿ/ₐ
OP
Operating Position
ⁿ/ₐ
AT
Ambient Temperature
ⁿ/ₐ
PIM
ⁿ/ₐ
POWER
AC Power
ⁿ/ₐ
HUMIDITY
Humidity
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight - Approx.
[oz.]
CONNMAT
Connector Material
ⁿ/ₐ
NS
Dimensions L x W
[인치]
25-A-MFA-01
25-A-MFA-01
25
A Series - Attenuator
Non-Standard
0.425
4.000
0.275
2.000
4.700
2.300
50
Dry, Convection Cooled
Any
-40°C to 40°C
-110 dBc Min.
None
95% non-condensing
9.0
Black Anodized Aluminum
4.7 x 2.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성