25.4mm
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
L type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/l_type/l_100_asmtab.prj},{NB=25L100AF(12)},{N=25},{SHAPE1=A},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=75.80},{DO=75.04},{W=32},{L=44},{WA=27},{S=2.5},{B=12},{DB=50},{SD=12},{DMIN=12},{FLNO=F8366},{SHAPEX='A','A','B','B'},{DMAXA=55},{DMAXB=34},{MA=1.0},{MB=1.1},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PPATH=l_100/l_100_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
[mm]
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
l
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
DMAX
[mm]
DMIN
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
14L100AF
14
AF
Carbon steel
42.45
41.68
32
44
27
2.5
12
30
27
10
0.28
F4836
15L100AF
15
AF
Carbon steel
45.48
44.72
32
44
27
2.5
12
30
29
10
0.33
F4836
16L100AF
16
AF
Carbon steel
48.51
47.75
32
44
27
2.5
12
32
32
10
0.38
F5541
18L100AF
18
AF
Carbon steel
54.57
53.81
32
44
27
2.5
12
36
37
12
0.49
F6146
19L100AF
19
AF
Carbon steel
57.61
56.84
32
44
27
2.5
12
40
40
12
0.56
F6751
20L100AF
20
AF
Carbon steel
60.64
59.88
32
44
27
2.5
12
40
42
12
0.62
F6751
21L100AF
21
AF
Carbon steel
63.67
62.91
32
44
27
2.5
12
45
45
12
0.69
F7056
22L100AF
22
AF
Carbon steel
66.70
65.94
32
44
27
2.5
12
45
47
12
0.77
F7761
23L100AF
23
AF
Carbon steel
69.73
68.97
32
44
27
2.5
12
45
50
12
0.85
F7761
24L100AF
24
AF
Carbon steel
72.77
72.00
32
44
27
2.5
12
50
52
12
0.93
F8366
25L100AF
25
AF
Carbon steel
75.80
75.04
32
44
27
2.5
12
50
55
12
1.0
F8366
26L100AF
26
AF
Carbon steel
78.83
78.07
32
44
27
2.5
12
50
57
12
1.1
F8871
28L100AF
28
AF
Carbon steel
84.89
84.13
32
44
27
2.5
12
50
62
12
1.2
F9575
30L100AF
30
AF
Carbon steel
90.96
90.20
32
44
27
2.5
12
56
67
15
1.4
F9980
32L100AF
32
AF
Carbon steel
97.02
96.26
32
44
27
2.5
12
56
73
15
1.7
F10385
34L100AF
34
AF
Carbon steel
103.08
102.32
32
44
27
2.5
12
63
77
15
1.9
F11595
36L100AF
36
AF
Carbon steel
109.15
108.39
32
44
27
2.5
12
63
82
15
2.1
F119100
40L100AF
40
AF
Carbon steel
121.28
120.51
32
44
27
2.5
12
63
93
20
2.6
F131110
42L100AF
42
AF
Carbon steel
127.34
126.58
32
44
27
2.5
12
63
98
20
2.9
F135115
44L100AF
44
AF
Carbon steel
133.40
132.64
32
44
27
2.5
12
71
103
20
3.2
F140120
48L100AF
48
AF
Carbon steel
145.53
144.77
32
44
27
2.5
12
71
113
20
3.9
F152130
50L100AF
50
AF
Carbon steel
151.60
150.83
32
44
27
2.5
12
71
118
20
4.2
F160140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
19.0mm
Bando
06.03.2023
25.4mm
Bando
06.03.2023
38.1mm
Bando
06.03.2023
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
25.4mm
Bando
06.03.2023
12.7mm
Bando
06.03.2023
L
Bando
06.03.2023
25mm
Bando
06.03.2023
15mm
Bando
30.01.2018
Modèle A9-L100 - Poulie dentée monobloc pas 9,525 mm(3/8") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
L100
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
40 mm
Bando
06.03.2023
AT10-075
Bando
06.03.2023
FBK35B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성