25.4mm
Bando
Synchronized Pulley
Bushing type
H type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/bushing_type/h_type/25_4mm_asmtab.prj},{NB=32H100F-5035X321-1BF},{VER=H100},{N=32},{DP=129.36},{DO=127.99},{SHAPE1=1-1B},{FLANGE=F},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PRA=0},{MAT=Carbon steel or Cast iron},{MODELNO=5035},{MAXBORE=32},{W=32},{WA=27},{S=2.5},{DB=80},{L=35},{S1=3.0},{S2=0},{S3=0},{H=0},{MASS=2.60},{FLNO=F135115},{IDNR=},{RN=11},{PPATH=h_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing: Model No.
ⁿ/ₐ
MAXBORE
TL Bushing: Max bore
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
db
[mm]
L
l
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
18H100F-4225X284-1BF
18
72.77
71.39
4-1BF
Carbon steel
4225
28
32
27
2.5
0
25
0.0
7
0
0.67
F7761
19H100F-4225X284-1BF
19
76.81
75.44
4-1BF
Carbon steel
4225
28
32
27
2.5
0
25
0.0
7
0
0.77
F8366
20H100F-4225X284-1BF
20
80.85
79.48
4-1BF
Carbon steel
4225
28
32
27
2.5
0
25
0.0
7
0
0.89
F8871
21H100F-5035X321-1BF
21
84.89
83.52
1-1BF
Carbon steel
5035
32
32
27
2.5
63
35
3.0
0
0
0.93
F9575
22H100F-5035X321-1BF
22
88.94
87.56
1-1BF
Carbon steel
5035
32
32
27
2.5
63
35
3.0
0
0
1.10
F9575
24H100F-5035X321-1BF
24
97.02
95.65
1-1BF
Carbon steel
5035
32
32
27
2.5
63
35
3.0
0
0
1.30
F10385
25H100F-5035X321-1BF
25
101.06
99.69
1-1BF
Carbon steel
5035
32
32
27
2.5
63
35
3.0
0
0
1.50
F11190
26H100F-5035X321-1BF
26
105.11
103.73
1-1BF
Carbon steel
5035
32
32
27
2.5
63
35
3.0
0
0
1.60
F11190
28H100F-5035X321-1BF
28
113.19
111.82
1-1BF
Carbon steel
5035
32
32
27
2.5
63
35
3.0
0
0
2.00
F119100
30H100F-5035X321-1BF
30
121.28
119.90
1-1BF
Carbon steel or Cast iron
5035
32
32
27
2.5
80
35
3.0
0
0
2.20
F127105
32H100F-5035X321-1BF
32
129.36
127.99
1-1BF
Carbon steel or Cast iron
5035
32
32
27
2.5
80
35
3.0
0
0
2.60
F135115
34H100F-5035X321-1BF
34
137.45
136.07
1-1BF
Carbon steel or Cast iron
5035
32
32
27
2.5
80
35
3.0
0
0
3.00
F144125
36H100F-5035X321-1BF
36
145.53
144.16
1-1BF
Carbon steel or Cast iron
5035
32
32
27
2.5
80
35
3.0
0
0
3.40
F152130
40H100-6340X421-1A
40
161.70
160.33
1-1A
Carbon steel or Cast iron
6340
42
32
0
0.0
100
40
8.0
0
0
4.20
-
42H100-6340X421-1A
42
169.79
168.41
1-1A
Carbon steel or Cast iron
6340
42
32
0
0.0
100
40
8.0
0
0
4.70
-
44H100-6340X421-2
44
177.87
176.50
1-2
Carbon steel or Cast iron
6340
42
32
0
0.0
100
40
8.0
0
12
3.50
-
48H100-6340X421-2
48
194.04
192.67
1-2
Carbon steel or Cast iron
6340
42
32
0
0.0
100
40
8.0
0
12
3.60
-
50H100-6340X421-2
50
202.13
200.76
1-2
Carbon steel or Cast iron
6340
42
32
0
0.0
100
40
8.0
0
12
3.80
-
60H100-6340X421-2
60
242.55
241.18
1-2
Carbon steel or Cast iron
6340
42
32
0
0.0
100
40
8.0
0
12
4.50
-
72H100-8545X601-2
72
291.06
289.69
1-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
32
0
0.0
140
45
13.0
0
13
7.30
-
84H100-8545X601-2
84
339.57
338.20
1-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
32
0
0.0
140
45
13.0
0
13
8.40
-
96H100-8545X601-2
96
388.08
386.71
1-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
32
0
0.0
140
45
13.0
0
13
9.80
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성