카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-4169, 25-4169-Black - Living Hinge Assemblies - 25 Series - 90 deg Living Hinge w/ L Pivot Arms
80/20
Metric
Dynamic Pivots
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/dynamic_pivots/25_4169_asmtab.prj},{NB=25-4169},{PN=25-4169},{A=25.00},{B=23.73},{C=25.00},{D=125.01},{E=M6 SHCS},{F=12.50},{G=M6 x 1.00},{I=46.73},{MHI=M6 x 25mm SHCS & Economy T-Nut (1Pc.)},{W=.100},{PPATH=25_4169_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E (Drill Thru and Counterbore)
ⁿ/ₐ
F
F (Radius)
[mm]
G
G (Tap (2))
ⁿ/ₐ
I
[mm]
W
Weight
[kg.]
25-4169
25-4169
25.00
23.73
25.00
125.01
M6 SHCS
12.50
M6 x 1.00
46.73
.100
25-4169-Black
25-4169-Black
25.00
23.73
25.00
125.01
M6 SHCS
12.50
M6 x 1.00
46.73
.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성