피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24350. - Gear Lever Handles with cylindrical handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24350. Gear Lever Handles with Spherical Knob DIN 319
with cylindrical handle
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2435/eh2435_2/eh_2435_2.prj},{NB=EH 24350.0160 Griffstange},{BESTNR=24350.0160},{BESTNR1=2435.160},{MAT=Stahl},{AUS=mit Zylindergriff},{D1=16},{L1=160},{D2=M14},{D3=28},{L2=18},{L3=90.0},{G=214},{D2A=14},{DK=11.546},{R1=84.000},{LX=28.401}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
G
weight
[g]
EH 24350.0120 Gear Lever ...
24350.0120
steel
with clamping lever
8
63
M6
18
9
40.0
26
EH 24350.0122 Gear Lever ...
24350.0122
steel
with clamping lever
8
80
M6
18
9
40.0
33
EH 24350.0124 Gear Lever ...
24350.0124
steel
with clamping lever
8
100
M6
18
9
40.0
41
EH 24350.0130 Gear Lever ...
24350.0130
steel
with clamping lever
10
80
M8
21
11
50.0
50
EH 24350.0132 Gear Lever ...
24350.0132
steel
with clamping lever
10
100
M8
21
11
50.0
62
EH 24350.0134 Gear Lever ...
24350.0134
steel
with clamping lever
10
125
M8
21
11
50.0
78
EH 24350.0140 Gear Lever ...
24350.0140
steel
with clamping lever
12
100
M10
23
14
65.0
81
EH 24350.0142 Gear Lever ...
24350.0142
steel
with clamping lever
12
125
M10
23
14
65.0
103
EH 24350.0144 Gear Lever ...
24350.0144
steel
with clamping lever
12
160
M10
23
14
65.0
133
EH 24350.0150 Gear Lever ...
24350.0150
steel
with clamping lever
14
125
M12
26
16
80.0
125
EH 24350.0152 Gear Lever ...
24350.0152
steel
with clamping lever
14
160
M12
26
16
80.0
168
EH 24350.0154 Gear Lever ...
24350.0154
steel
with clamping lever
14
200
M12
26
16
80.0
216
EH 24350.0160 Gear Lever ...
24350.0160
steel
with clamping lever
16
160
M14
28
18
90.0
214
EH 24350.0162 Gear Lever ...
24350.0162
steel
with clamping lever
16
200
M14
28
18
90.0
273
EH 24350.0164 Gear Lever ...
24350.0164
steel
with clamping lever
16
250
M14
28
18
90.0
352
EH 24350.0620 Gear Lever ...
24350.0620
Stainless Steel
with clamping lever
8
63
M6
18
9
40.0
26
EH 24350.0622 Gear Lever ...
24350.0622
Stainless Steel
with clamping lever
8
80
M6
18
9
40.0
33
EH 24350.0624 Gear Lever ...
24350.0624
Stainless Steel
with clamping lever
8
100
M6
18
9
40.0
41
EH 24350.0630 Gear Lever ...
24350.0630
Stainless Steel
with clamping lever
10
80
M8
21
11
50.0
50
EH 24350.0632 Gear Lever ...
24350.0632
Stainless Steel
with clamping lever
10
100
M8
21
11
50.0
62
EH 24350.0634 Gear Lever ...
24350.0634
Stainless Steel
with clamping lever
10
125
M8
21
11
50.0
78
EH 24350.0640 Gear Lever ...
24350.0640
Stainless Steel
with clamping lever
12
100
M10
23
14
65.0
81
EH 24350.0642 Gear Lever ...
24350.0642
Stainless Steel
with clamping lever
12
125
M10
23
14
65.0
103
EH 24350.0644 Gear Lever ...
24350.0644
Stainless Steel
with clamping lever
12
160
M10
23
14
65.0
133
EH 24350.0650 Gear Lever ...
24350.0650
Stainless Steel
with clamping lever
14
125
M12
26
16
80.0
125
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 24360. - Clamping Hubs, with shaft location
Halder
22.12.2022
EH 23410. - Eccentric Clamping Modules, with shaft location
Halder
22.12.2022
EH 24350. - Gear Lever Handles with Spherical Knob DIN 319
Halder
22.12.2022
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless / round ball
Halder
22.12.2022
EH 22630. - Locating Pins, flattened, with bore hole, similar to DIN 6321, ...
Halder
22.12.2022
EH 25069. - Set collars
Halder
22.12.2022
EH 22630. - Locating Pins, cylindric, with bore hole, similar to DIN 6321, ...
Halder
22.12.2022
EH 24530. - Cylindrical Handles, rotating
Halder
22.12.2022
06317 - Cylindrical grips revolving stainless steel
norelem
30.05.2024
iglidur® PRT-TO - Slewing rings with gear teeth - type 01
igus
01.02.2024
EH 24670. - Star Grips DIN 6336, plastic / with threaded bushing, form K
Halder
22.12.2022
EH 24591. - Handwheel similar to DIN 950, with keyway, with solid handle
Halder
22.12.2022
06342 - Tension levers flat
norelem
30.05.2024
GN 310 - Stainless Steel-Gear lever handles, Type E, Cylindrical knob GN 51...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성