23040(SCM435 M6-M36) - 雙頭螺栓
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
雙頭螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/fully-threaded-bolts_stud-bolts/23040-0061.prj},{NB=23040.0061},{PN=23040.0061},{ROHS=YES},{MA=SCM435},{M=6},{L=32},{L1=16},{L2=9},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
23040.0061
23040.0061
YES
SCM435
6
32
23040.0062
23040.0062
YES
SCM435
6
50
23040.0064
23040.0064
YES
SCM435
6
63
23040.0063
23040.0063
YES
SCM435
6
80
23040.0081
23040.0081
YES
SCM435
8
40
23040.0082
23040.0082
YES
SCM435
8
63
23040.0083
23040.0083
YES
SCM435
8
100
23040.0084
23040.0084
YES
SCM435
8
160
23040.0101
23040.0101
YES
SCM435
10
50
23040.0102
23040.0102
YES
SCM435
10
80
23040.0106
23040.0106
YES
SCM435
10
100
23040.0103
23040.0103
YES
SCM435
10
125
23040.0105
23040.0105
YES
SCM435
10
160
23040.0104
23040.0104
YES
SCM435
10
200
23040.0121
23040.0121
YES
SCM435
12
50
23040.0122
23040.0122
YES
SCM435
12
63
23040.0123
23040.0123
YES
SCM435
12
80
23040.0124
23040.0124
YES
SCM435
12
100
23040.0125
23040.0125
YES
SCM435
12
125
23040.0127
23040.0127
YES
SCM435
12
160
23040.0126
23040.0126
YES
SCM435
12
200
23040.0141
23040.0141
YES
SCM435
14
63
23040.0142
23040.0142
YES
SCM435
14
100
23040.0143
23040.0143
YES
SCM435
14
160
23040.0144
23040.0144
YES
SCM435
14
250
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表