230 25 lpi - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
230-25-LPI
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/230_25_lpi/230_25_lpi.prj},{NB=230-25-LPI},{PN=230-25-LPI},{DESC=International Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 230VCT Output Series, 115V Output Parallel},{POWERVA=6},{OS=230VCT},{OP=115V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.39 lbs (0.18 kg)},{LENGTH=2.37 in. (60.2 mm)},{WIDTH=1.65 in. (41.9 mm)},{HEIGHT=0.89 in. (22.6 mm)},{SHA256=OLJn0z/9es22VcbVv7OkxedeFiMqS/ml/m/oNT8KeCg=},{INAME=00025__286va292dlpi}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
230-25-LPI
230-25-LPI
International Low Profile...
6
230VCT
115V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.39 lbs (0.18 kg)
2.37 in. (60.2 mm)
1.65 in. (41.9 mm)
0.89 in. (22.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성