22700(Headed) - 止推螺栓 (平面、齒面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22700-0062.prj},{NB=22700.0062},{PN=22700.0062},{ROHS=YES},{MA=鋼},{PS=平面},{M=6},{L=20},{HH=6},{IH=5},{D=3.2},{D1=10},{C1=3.0},{BALL=4.0},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
22700.0062
22700.0062
YES
鋼
平面
6
20
22700.0064
22700.0064
YES
鋼
平面
6
30
22700.0066
22700.0066
YES
鋼
平面
6
40
22700.0082
22700.0082
YES
鋼
平面
8
20
22700.0084
22700.0084
YES
鋼
平面
8
35
22700.0086
22700.0086
YES
鋼
平面
8
50
22700.0102
22700.0102
YES
鋼
平面
10
25
22700.0104
22700.0104
YES
鋼
平面
10
40
22700.0106
22700.0106
YES
鋼
平面
10
60
22700.0122
22700.0122
YES
鋼
平面
12
30
22700.0124
22700.0124
YES
鋼
平面
12
50
22700.0126
22700.0126
YES
鋼
平面
12
80
22700.0162
22700.0162
YES
鋼
平面
16
40
22700.0164
22700.0164
YES
鋼
平面
16
60
22700.0166
22700.0166
YES
鋼
平面
16
80
22700.0172
22700.0172
YES
鋼
平面
20
50
22700.0174
22700.0174
YES
鋼
平面
20
80
22700.0176
22700.0176
YES
鋼
平面
20
100
22700.0182
22700.0182
YES
鋼
平面
24
60
22700.0184
22700.0184
YES
鋼
平面
24
90
22700.0186
22700.0186
YES
鋼
平面
24
120
22700.0192
22700.0192
YES
鋼
齒面
8
20
22700.0194
22700.0194
YES
鋼
齒面
8
35
22700.0196
22700.0196
YES
鋼
齒面
8
50
22700.0202
22700.0202
YES
鋼
齒面
10
25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表