피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22593. - Support Legs with screw over M16
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22593. Support Legs
with screw - over M16
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22593/mit_schraube_ab_m16/eh_22593_asmtab.prj},{NB=22593.0745 Stellfuesse (0)},{BESTNR=22593.0745},{MAT=Stahl},{PARTNUMBER=GN 40-80-M24-200-A0-UK},{ROT=0},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=3.0},{L2=22},{SW3=36},{G=820},{NDM=24},{FORM=A0},{H33=-},{H44=22},{FORMX='B0','A0','A1','D3'},{AUSF=UK},{AUSF1='U','UK'},{L11='100','125','150','200'},{LL='-'},{L21='100','150','200'},{L31='159','209','259'},{L77=-},{D3=-},{D3X=8.6},{H22=2.0},{H66=5},{M=-},{M2X=64},{H5=18},{L4=67},{L5=67},{SW11=19},{SW22=19},{SW33=12},{SW77=-},{TT=-},{SW4=17},{SW5=20},{SW6=30},{SW66=-},{PPATH=../mit_schraube_m8_m12/eh_22593_asmtpl.prj},{PRAVER=2},{COLOR=0.50,0.50,0.50,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
G
Weight
[g]
22593.0605 Support Leg
22593.0605
Stahl
40
M16
75
2.0
17
12
8
24
153
22593.0610 Support Leg
22593.0610
Stahl
40
M16
100
2.0
17
12
8
24
192
22593.0615 Support Leg
22593.0615
Stahl
40
M16
125
2.0
17
12
8
24
215
22593.0620 Support Leg
22593.0620
Stahl
40
M16
150
2.0
17
12
8
24
251
22593.0625 Support Leg
22593.0625
Stahl
40
M16
200
2.0
17
12
8
24
320
22593.0630 Support Leg
22593.0630
Stahl
50
M16
75
2.5
17
12
8
24
176
22593.0635 Support Leg
22593.0635
Stahl
50
M16
100
2.5
17
12
8
24
205
22593.0640 Support Leg
22593.0640
Stahl
50
M16
125
2.5
17
12
8
24
236
22593.0645 Support Leg
22593.0645
Stahl
50
M16
150
2.5
17
12
8
24
262
22593.0650 Support Leg
22593.0650
Stahl
50
M16
200
2.5
17
12
8
24
331
22593.0655 Support Leg
22593.0655
Stahl
60
M16
75
2.5
17
12
8
24
195
22593.0660 Support Leg
22593.0660
Stahl
60
M16
100
2.5
17
12
8
24
225
22593.0665 Support Leg
22593.0665
Stahl
60
M16
125
2.5
17
12
8
24
259
22593.0670 Support Leg
22593.0670
Stahl
60
M16
150
2.5
17
12
8
24
283
22593.0675 Support Leg
22593.0675
Stahl
60
M16
200
2.5
17
12
8
24
348
22593.0680 Support Leg
22593.0680
Stahl
80
M16
75
3.0
18
12
8
24
252
22593.0685 Support Leg
22593.0685
Stahl
80
M16
100
3.0
18
12
8
24
300
22593.0690 Support Leg
22593.0690
Stahl
80
M16
125
3.0
18
12
8
24
319
22593.0695 Support Leg
22593.0695
Stahl
80
M16
150
3.0
18
12
8
24
360
22593.0700 Support Leg
22593.0700
Stahl
80
M16
200
3.0
18
12
8
24
414
22593.0705 Support Leg
22593.0705
Stahl
80
M20
75
3.0
19
15
10
30
347
22593.0710 Support Leg
22593.0710
Stahl
80
M20
100
3.0
19
15
10
30
390
22593.0715 Support Leg
22593.0715
Stahl
80
M20
125
3.0
19
15
10
30
450
22593.0720 Support Leg
22593.0720
Stahl
80
M20
150
3.0
19
15
10
30
494
22593.0725 Support Leg
22593.0725
Stahl
80
M20
200
3.0
19
15
10
30
595
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt