피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22400. - stainless steel, with 2 holding rings
Halder
Aviation
Metric Ball Lock Pins
EH 22400. Retaining Cable
stainless steel, with holding ring and loop to be screwed
Powered by
CAD모델 선택
{halder/luftfahrt/metrische_kugelsperrbolzen/eh_22400_halteseile/eh_22400_bild_2/eh_22400_halteseile_asmtab.prj},{NB=22400.0960 Halteseil},{BESTNR=22400.0960},{AUS=rostfreier Stahl, mit Befestigungsring und Anschrauböse},{MAT=Thermoplast P A 6 ummantelt,klar},{L=150},{L1=0},{L2=0},{D=0.0},{VG=0},{TMAX=80},{G=6.9},{VERS=2},{PPATH=../eh_22400_halteseile_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
[mm]
TMAX
[°C]
G
weight
[g]
22400.0945 retaining cabl
22400.0945
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
80
6.9
22400.0946 retaining cabl
22400.0946
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
80
7.6
22400.0948 retaining cabl
22400.0948
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
80
8.6
22400.0960 retaining cabl
22400.0960
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
80
6.9
22400.0962 retaining cabl
22400.0962
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
80
7.6
22400.0966 retaining cabl
22400.0966
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
80
8.6
22400.0935 retaining cabl
22400.0935
stainless steel, with hol...
without sheathing
150
250
6.9
22400.0936 retaining cabl
22400.0936
stainless steel, with hol...
without sheathing
200
250
7.6
22400.0938 retaining cabl
22400.0938
stainless steel, with hol...
without sheathing
300
250
8.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성