22120 (without hexagon collar, with knob) - 分割定位柱 (鋼 SUS303)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22120-0045.prj},{NB=22120.0050},{PN=22120.0050},{TYPE1=22120},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=10},{D1=20},{MXP=M20X1.5},{D2=31},{L1=80.0},{L3=41},{L2=10},{D3=18.4},{L7=2.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
22120.0045
22120.0045
鋼
YES
5
22120.0046
22120.0046
鋼
YES
6
22120.0048
22120.0048
鋼
YES
8
22120.0050
22120.0050
鋼
YES
10
22120.0445
22120.0445
SUS303
YES
5
22120.0446
22120.0446
SUS303
YES
6
22120.0448
22120.0448
SUS303
YES
8
22120.0450
22120.0450
SUS303
YES
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表